Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Pétrin Mecatherm
Réduction des Coûts: € 47 987
Introduction
Une des plus importantes boulangeries industrielles du Royaume-Uni était confrontée à des avaries de roulements régulières, sur leur pétrin Mecatherm. Les roulements devaient être remplacés tous les 2 à 3 mois, entraînant des coûts importants en maintenance et en perte de production.
NSK étudia l’application et recommanda l’emploi de roulements à rouleaux sphériques NSK HPS. La durée de vie s’en trouva multipliée par 4 et permit de réduire les arrêts maintenance non-planifiés, entraînant des économies très significatives.
![Food - Beverage, Dough Mixer Food - Beverage, Dough Mixer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e16a0f59-7dd6-454c-ac06-70ecb27fac70/in-fb-dough-mixer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Pétrin
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements à Rouleaux Sphériques NSKHPS
Faits marquants
- 2 pétrins Mecatherm en service
- Cette application demande de fortes capacités de charges associées à un désalignement de l’arbre dû à la déformation de celui-ci
- Les roulements originaux ont duré entre 2 et 3 mois, à causes des conditions de l’application
- La solution NSK : les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS (High Performance Standard), solution optimale sous charges fortes
- Durée de vie étendue de 3 à 4 fois
- Besoin en maintenance réduit entraînant une économie significative
Proposition d'optimisation
- Les Ingénieurs NSK étudièrent l’application, avec une analyse des roulements défaillants
- Recommandation de montage de roulements à rouleaux sphériques NSKHPS
- Des tests sur les roulements NSKHPS montrèrent une multiplication de la durée de vie par 3 à 4 par rapport à la situation existante
Caractéristiques du produit
- Capacités de charge les plus élevées des roulements à rouleaux sphériques
- Design des pistes optimisé et super finition de celles-ci
- Cage massive laiton (CAM) ou cage acier renforcée (EA)
- Acier Z haute pureté
- Stabilité en température : jusqu’à 200°C
- Alésage de 40mm à 260mm
- Jusqu’à 2 fois la durée de vie en fonctionnement
- jusqu’à 20% de plus en vitesse maxi
- 25% de plus en capacité de charge dynamique
- Coûts de maintenance réduits et accroissement de la productivité
- Les hautes capacités de charge permettent de réduire la taille du roulement pour une même application
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 8/year | €57.600 | Coûts de perte de production: Lost production: 12hrs x 600 €/hr x 2/year | €14.400 | |
Coûts d'ingénierie: Labour cost: 22 €/hr x 24hrs x 8/year | €4.224 | Coûts d'ingénierie: Labour cost: 22 € x 24 hrs x 4/year | €2.112 | |
Coûts des roulements: Bearings costs | €864 | Coûts des roulements: Bearings costs | €432 | |
Coûts d'ingénierie: Engineering support | €2.243 | Coûts d'ingénierie: Engineering support | €0 | |
Coût total | € 64 931 | € 16 944 |
Référence:SS-F-2047
Partager