Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un site de traitement et d’embouteillage de lait de premier plan était confronté à des défaillances répétées de roulements sur cinq lignes de convoyeurs. Les roulements d’un convoyeur devaient être remplacés toutes les 16 semaines environ. Ceci entraînait des coûts de maintenance élevés et une immobilisation indésirable des machines. NSK a étudié ce problème et découvert que de l’eau pénétrait dans les roulements au cours du processus de lavage à grande eau, ce qui provoquait les défaillances. Il a été convenu d’effectuer un essai en installant des roulements NSK Silver-Lube lubrifiés avec de la graisse de qualité alimentaire, et cette solution s’est traduite par une amélioration immédiate et un allongement significatif de la durée de vie.

F&B
  • Convoyeur de Bouteilles de Lait
RHP Silver-Lube, Bearing Unit, cut, 874x555
  • NSK Silver-Lube

Faits marquants

  • Défaillances fréquentes des roulements toutes les 16 semaines environ sur cinq convoyeurs
  • Environ 20 heures de travail nécessaires tous les cinq ans pour le remplacement des roulements défaillants
  • Temps d’arrêt des machines important : une heure d’immobilisation pour le remplacement d’une unité de roulement
  • Solution NSK : unités de palier Silver-Lube
  • Allongement significatif de la durée de vie, sans aucune défaillance sur une période de cinq ans
  • Amélioration de la productivité
  • Réalisation d’une importante économie de coûts

Proposition d'optimisation

  • Suite à des défaillances répétées et coûteuses de roulements, le client a sollicité NSK pour résoudre un problème sur cinq lignes de Convoyeurs d’Embouteillage de Lait
  • Après avoir effectué une étude d’application, il a été découvert que de l’eau pénétrait dans les roulements et causait des problèmes de corrosion
  • NSK a recommandé au client d’utiliser des roulements Silver-Lube en acier inoxydable pour éliminer le problème
  • Un essai a été proposé et mis en œuvre sur l’ensemble des cinq convoyeurs
  • Cela a permis de réduire les arrêts des machines et les coûts de maintenance et de réaliser une importante économie de coûts annuelle, grâce à une durée de vie des roulements étendue à cinq ans

Caractéristiques du produit

  • Logement en résine thermoplastique PBT
  • Acier inoxydable martensitique
  • Joints de silicone
  • Disponible en version à semelle, appliques à 2 et 4 trous de fixation et paliers tendeurs
  • Diamètre 20 à 40 mm
  • Résistant à la corrosion
  • Logements sans peinture (écaillage impossible)
  • Résistant à la contamination (augmente la durée de vie)
  • Idéal pour les installations soumises à de fréquents lavages
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: Costs for bearings € 2.804 Coûts des roulements: Costs for bearings € 748
Coûts d'ingénierie: Engineering labour costs € 1.925 Coûts d'ingénierie: Engineering labour costs € 481
Coûts de perte de production: Lost production costs € 4.125 Coûts de perte de production: No lost production costs € 0
Coût total € 8 854 € 1 229

Référence:SS-F-2070