Success Story
Industrie: Industrie agroalimentaire
Application: Unité de Production de Lait
Réduction des Coûts: € 13 304
Introduction
Le client était confronté à des avaries de roulements récurrentes, sur un convoyeur de laiterie. Les roulements étaient très difficile d’accès et donc difficiles à lubrifier. Le client devait changer les roulements toutes les dix semaines, entraînant au moins 3 heures d’arrêt de production deux fois par an. NSK étudia l’application et suggéra l’emploi de roulements de palier en acier inoxydable équipé de la lubrification solide Molded-Oil, afin d’accroître la durée de vie. La combinaison de ces roulements avec les corps de paliers en résine de la gamme Silver-Lube est alors appelée Life-Lube®. Les essais ont montré une extension de la durée de vie de 10 semaines à plus d’un an.
![Food - Beverage, conveyor, milk, bottles Food - Beverage, conveyor, milk, bottles](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9a075e04-77b7-40d8-af04-4b7832efda17/in-fb-conveyor-milk-ii.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Production de lait
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f1914538-2231-4d3a-a8cd-0336fd3cee02/p-bu-life-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Paliers Life-Lube® avec roulements de paliers Molded-Oil
Faits marquants
- Unité de production de lait
- Le client devait changer les roulements toutes les 10 semaines
- Solution NSK : paliers Life-Lube® avec roulement de palier Molded-Oil
- Réduction des temps d’arrêt de production
- Augmentation de la productivité
- Economie et zéro maintenance
Proposition d'optimisation
- L’analyse de l’application réalisée par NSK mis en évidence une faible durée de vie des paliers et une maintenance difficile
- NSK recommanda l’association de roulements de paliers Molded-Oil avec des corps de paliers en résine Silver-Lube®
- La grande résistance à la corrosion et la lubrification Molded-Oil a entraîné un accroissement de la durée de vie à plus de 12 mois
- Bénéfice additionnel dû à la non nécessité de remplacement de l’arbre après une avarie de roulement
- Support technique NSK pour le montage des nouveaux paliers Life-Lube®
Caractéristiques du produit
- Corps de palier en résine thermoplastique PBT
- Roulement de palier Molded-Oil (avec lubrification solide)
- Acier inoxydable martensitique
- Joints nitrile
- Disponible en palier à semelle, applique 2 ou 4 trous de fixation, tendeur
- Alésage de 20 à 40mm
- Résitant à la corrosion
- Corps de palier teint dans la masse, pas d’écaillage
- Résistant à la contamination, augmentant ainsi la durée de vie
- Pas de re-lubrification
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Old bearing design: | €140 | Coûts des roulements: New bearing design: | €136 | |
Coûts d'ingénierie: Labour: 2 fitters × 3 hours @ €25/h, 5 × year |
€750 | Coûts d'ingénierie: No maintenance | €0 | |
Coûts de perte de production: Downtime: 3 hours @ €2.055, 2 × year | €12.330 | Coûts de perte de production: No downtime | €0 | |
Coûts d'ingénierie: 2 x shafts replaced @ €110 each | €220 | Coûts d'ingénierie: No replacement shafts | €0 | |
Coût total | € 13 440 | € 136 |
Référence:SS-F-2006
Partager