Success Story
Industrie: Matériel de convoyage
Application: Trieur Optique
Réduction des Coûts: € 51 174
Introduction
Un client dans le secteur du recyclage était confronté à des défaillances régulières d’une unité de roulement montée sur un convoyeur d’une machine de tri optique. Dans les trois mois qui suivirent l’installation de la machine, un total de cinq défaillances de roulement furent enregistrées. Un ingénieur d’application NSK examina la situation et détermina que la défaillance prématurée du roulement était due à des problèmes de vibrations et de lubrification. NSK recommanda l’utilisation de Paliers à Semelle SNN en association avec des Roulements à Rouleaux Sphériques NSKHPS.
![Others, Material Handling, conveyor sorter, waste separator Others, Material Handling, conveyor sorter, waste separator](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e20822d2-b30d-43f0-8453-770c72b333d3/in-others-handling-material-conveyor-sorter-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Convoyeur de Trieur Optique
![Plummer Block - SNN Cut model Plummer Block - SNN Cut model](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--64471518-7c70-40a8-90f1-895e4937b1d1/p-bu-plummer-block-snn-unit-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Palier à semelle série SNN de NSK
Faits marquants
- Machine de tri optique
- Défaillance prématurée de palier spécifique
- Les vibrations provoquaient le desserrage des vis sans tête et la rotation de la bague intérieure du roulement par rapport à l’arbre
- Absence de chemin d’évacuation du lubrifiant causant un dégagement de chaleur excessif
- Solution NSK : paliers à semelle SNN en association avec des roulements à rouleaux sphériques NSKHPS
- Aucune défaillance des roulements enregistrée depuis l’implémentation de la solution NSK
- Réduction significative des temps d’arrêt imprévu et des coûts de maintenance
Proposition d'optimisation
- Le service d’ingénierie d’application NSK a effectué une étude d’application après analyse de défaillances des roulements
- Il a été déterminé que les vibrations de la machine provoquaient le desserrage des vis sans tête et la rotation de la bague intérieure du roulement par rapport à l’arbre
- Il a aussi été remarqué que le type de roulement monté ne possédait pas de chemin d’évacuation du lubrifiant, ce qui causait une accumulation excessive de graisse et un dégagement de chaleur élevé
- NSK a recommandé l’utilisation de roulements à rouleaux sphériques HPS montés sur des douilles d’adaptation dans un logement de palier à semelle SNN. La méthode de blocage du manchon conique garantit que le roulement ne se desserre pas de l’arbre même en présence de vibrations
- Les paliers à semelle SNN de NSK sont fournis en standard avec un orifice d’évacuation de graisse, ce qui permet d’éviter l’accumulation excessive de graisse
- Aucune défaillance n’était enregistrée depuis l’implémentation de la solution NSK
Caractéristiques du produit
- Équipé de deux orifices de lubrification et d’un orifice pour soupape de décharge
- Angles de semelle renforcés pour goupilles de positionnement
- Forme rectangulaire et repères d’alignement
- Montage aisé, alignement facile, faible coût de maintenance
- Haute rigidité (minimise la déformation sur la portée du roulement)
- Gamme complète de solutions d’étanchéité et de dispositions pour correspondre à toutes les applications
- Bon transfert de température
- Le même corps de palier peut être utilisé avec un roulement à deux rangées de billes auto-aligneur ou un roulement à deux rangées de rouleaux sphériques
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: 20 bearings per year | € 8.435 | Coûts des roulements: 4 bearings per year | € 844 | |
Coûts de perte de production: 10 breakdowns per year, 2 hours per breakdown, 2.109€ per hour cost | € 42.177 | Coûts de perte de production: No breakdowns | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Fitting and inspection 141€ | € 2.812 | Coûts d'ingénierie: Initial fitting costs | € 562 | |
Coût de formation: No Training costs | € 0 | Coût de formation: Training and supervision of fitting |
€ 844 | |
Coût total | € 54 268 | € 1 406 |
Référence:SS-F-2064
Partager