Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Poulie de Tête de Convoyeur Terrestre
Réduction des Coûts: € 4 538 304
Introduction
Une entreprise d’exploitation de carrière était confrontée à des défaillances de roulements dues à un problème de contamination de chaque côté de la poulie de tête du convoyeur. Ceci se traduisait par une augmentation des coûts de maintenance, une réduction de la durée de vie des roulements et un arrêt de la production tous les 18 mois. NSK a analysé les roulements et a recommandé d’utiliser des roulements en acier High Tough (HTF). La durée de vie de ces roulements dans l’application a été de 6 ans.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Convoyeur de Carrière
![Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp Roulements en Qualité High Tough (HTF)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ba82b647-24d9-48e3-be79-927af8b8dc47/p-comp-crb-trb-dgbb-tf-serie-3comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements en Qualité High Tough (HTF)
Faits marquants
- Poulie de tête de convoyeur
- Environnement de fonctionnement très abrasif, avec présence d’eau et de gravier
- Défaillance du roulement causée par la contamination, entraînant une perte de production
- Solution NSK : Roulements en Qualité High Tough (HTF)
- L’utilisation de roulements en acier HTF a permis d’allonger la durée de vie des roulements jusqu’à 6 ans
- Réalisation d’une économie de coûts grâce à la diminution des coûts de maintenance et des arrêts de production
Proposition d'optimisation
- NSK a effectué une analyse des roulements, qui a prouvé que l’entrée d’eau et de gravier était à l’origine des défaillances
- L’évaluation de l’application a mis en évidence des conditions hautement abrasives
- Un support technique a été fourni pour améliorer la performance des roulements
- NSK a recommandé de remplacer les roulements existants par des roulements en Acier High Tough (HTF)
- Les roulements HTF ont été mis en service et ont eu une durée de vie de 6 ans au lieu de 18 mois
Caractéristiques du produit
- Les roulements en acier High Tough (HTF) sont conçus pour offrir une robustesse exceptionnelle dans des conditions d’utilisation rigoureuses
- Durée de vie allongée et résistance supérieure à l’usure, au grippage et à la chaleur
- Résistance à l’usure et au grippage même en cas de lubrification
- Technologie de traitement thermique innovante
- Les roulements HTF existent en versions à rouleaux cylindriques, à rouleaux coniques et à rouleaux sphériques
- Jusqu’à 7 fois la durée de vie standard pour une lubrification contaminée, en comparaison avec les roulements classiques
- Amélioration de 20 % de la résistance au grippage
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts d'ingénierie: 6 People, working 12 hours @ 32 € per hour | € 2.304 | Coûts d'ingénierie: No mentainance necessary | € 0 | |
Coûts de perte de production: 7,000 tons per hour x 12 hour stoppage x 4 times x 13.5 € per ton | € 4.536.000 | Coûts de perte de production: No lost production stoppages | € 0 | |
Coût total | € 4 536 304 | € 0 |
Référence:SS-F-0020
Partager