Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Laminoir à Pas de Pèlerin
Réduction des Coûts: € 159 933
Introduction
Un client exploitant une installation de laminage de tube était confronté à des pannes de roulements récurrentes sur son laminoir à pas de pèlerin. Après examen, NSK est parvenu à la conclusion que le problème principal résidait dans des accélérations importantes conjuguées à des charges élevées et une lubrification inappropriée. NSK a alors préconisé l’installation de roulements à rouleaux sphériques en acier super résistant (Super Tough ou STF) de conception spéciale et dotés d’une géométrie interne optimisée. Un essai a permis de montrer que les nouveaux roulements affichaient une durée de vie 2 fois supérieure avec, en corollaire, une diminution des coûts de maintenance.
![Steel - Metals, pilger mill Steel - Metals, pilger mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--92fc8481-cd91-40a1-b8f0-65acad8a2189/in-sm-pilger-mills-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Tuyaux et Tubes en Inox ans Soudure
![Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ba82b647-24d9-48e3-be79-927af8b8dc47/p-comp-crb-trb-dgbb-tf-serie-3comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements Séries TF
Faits marquants
- Application de laminoir à pas de pèlerin
- Pannes de roulements dues à des charges très lourdes conjuguées à des conditions de fonctionnement rigoureuses (accélérations).
- Solution NSK : installation de roulements à rouleaux sphériques en acier STF de conception spéciale
- Une durée de vie des nouveaux roulements deux fois plus longue que celle des précédents
- Réduction des opérations de maintenance et des arrêts de production
- Gains de coûts
Proposition d'optimisation
- Étude d’application technique réalisée par NSK
- Recommandation de NSK : roulements en acier Super Tough (STF)
- Durée de vie des nouveaux roulements portée à 200 % de celle des roulements utilisés jusqu’à présent
- Temps de maintenance réduits
- Absence totale de pannes de roulements inopinées et d’arrêts de chaîne imprévus
Caractéristiques du produit
- Technologie de traitement thermique innovante
- Performance supérieure à celle des roulements en acier classique
- Sur un banc d’essai, durée de vie en fonctionnement jusqu’à 10 fois supérieure dans des conditions de lubrification dégradées (contamination)
- Sur un banc d’essai, durée de vie en fonctionnement jusqu’à 2 fois supérieure dans des conditions de lubrification propres
- Durée de vie en fonctionnement jusqu’à 4 fois supérieure dans des conditions de température à 160 °C
- Taux d’usure réduit à moins de 30 %
- Résistance au grippage améliorée de 40 %
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Coût de remplacement des roulements | 21 788 € | Coûts des roulements: Coût de remplacement des roulements | € 8 799 | |
Coûts de perte de production: Pertes de production : 2 heures × 2 250 €/h × 52/an |
€ 234 000 | Coûts de perte de production: Pertes de production : 2 heures × 2 250 €/h × 21/an |
€ 94 500 | |
Coûts d'ingénierie: Main-d’œuvre : 31 €/h × 2 h × 2 personnes × 52/an |
€ 6 448 | Coûts d'ingénierie: Main-d’œuvre : 31 €/h × 2 h × 2 personnes × 21/an |
€ 2 604 | |
Coûts d'ingénierie: Autres coûts de remplacement de matériaux | € 4 000 | Coûts d'ingénierie: Autres coûts de remplacement de matériaux | € 400 | |
Coût total | € 266 236 | € 106 303 |
Référence:SS-F-4002
Partager