Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Tambour arrière de convoyeur
Réduction des Coûts: € 6 272
Introduction
Un exploitant de carrières était confronté à la durée de vie courte d'un palier tendeur de tambour de renvoi de convoyeur, placé dans un endroit difficilement accessible, sous un crible vibrant. Exposés aux intempéries, les roulements devaient faire face à des conditions d’utilisation particulièrement ardues. De plus, le regraissage périodique était difficile à assurer, en raison de la position éloignée du palier, entraînant régulièrement une défaillance du palier et l'indisponibilité coûteuse du convoyeur. En analysant l'application de palier, NSK constata que la cause des défaillances était la pénétration d'eau et de graviers dans les roulements et suggéra un essai avec un roulement à étanchéité triple RHP Self-Lube®. Cette solution donna d'excellents résultats et prolongea la durée de vie en service de 4 mois à plus d'1 an.
- Ensemble de Tambour de Renvoi de Convoyeur de Carrière
- Palier Self-Lube® avec roulements inserts à étanchéité triple
Faits marquants
- Tambour de renvoi de convoyeur de carrière
- Conditions extrêmement abrasives, notamment eau et graviers
- Défaillance des roulements entraînant un grippage et l'indisponibilité du convoyeur avec pour conséquence une perte de production
- Solution NSK : Palier Self-Lube® avec roulements inserts à étanchéité triple conçu pour des environnements soumis à des chocs et à une contamination élevés
- Durée de vie prolongée réduisant les temps d'arrêt et améliorant le rendement
- Économies de coûts générées par la réduction des frais de maintenance
Proposition d'optimisation
- Analyse du roulement endommagé a mis en avant la pénétration d’eau et de particules
- L’évaluation de l’application a montré des conditions fortement abrasives
- Un essai avec des roulements RHP Self Lube à triple lèvres ont permis d’augmenter la durée de vie
- Les bonnes pratiques de regraissage ont été mises en place
- Le support technique offert a permis d’améliorer les performances des roulements
Caractéristiques du produit
- Palier Self-Lube® avec roulement insert à étanchéité triple
- Trois lèvres de joint haute intégrité en nitrile dont la lubrification empêche l'entrée de contaminants
- Cage en acier haute résistance résistant aux impacts sur le joint et assurant une première barrière anti-poussière
- Convient aux options d'inserts à serrage par collier excentrique ou par vis
- Large gamme dimensionnelle, y compris les options en pouces
- Interchangeables avec les inserts standard
- Durée de vie du roulement de palier plus longue grâce à une performance supérieure du joint
- Intervalles de relubrification prolongés, réduisant largement les coûts de maintenance et augmentant la productivité des machines
- Installation facile ; remplacement direct des roulements de paliers existants
- Montage sur l'arbre avec vis de serrage à billes, assurant une résistance beaucoup plus grande au desserrage
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Old bearings per conveyor | €174 | Coûts des roulements: New bearings | €63 | |
Coûts d'ingénierie: Bearing life: 4 months. 3 hours loss of production on failure @ €960/h (3 per year) | €8.629 | Coûts d'ingénierie: Bearing life: Ongoing. Loss of production since build | €2.876 | |
Coûts de perte de production: Maintenance costs: 3 x €68/h (3 per year) | €616 | Coûts de perte de production: Maintenance costs (original build) | €205 | |
Coût total | € 9 419 | € 3 144 |
Référence:SS-F-2014
Partager