Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Convoyeur de Trempage
Réduction des Coûts: € 241 802
Introduction
Un client était confronté à des défaillances mécaniques sur le système d’entraînement de ses installations de trempe, à la suite d’un phénomène d’usure sur les coussinets en Téflon supportant les rouleaux de trempage. Ces défaillances ont conduit à un affaissement des rouleaux, lesquels ont endommagé les pignons et les chaînes, provoquant ainsi le blocage du sabot métallique en cours de fabrication. Résultat : un traitement thermique non conforme des sabots et des problèmes de qualité subséquents. NSK a préconisé le remplacement des coussinets en Téflon par des roulements en inox Molded-Oil. Après une période d’essai de 12 mois sans le moindre problème avec les roulements, tous les coussinets ont été remplacés dans la zone de trempe.
- Convoyeur de Trempage
- Molded-Oil
Faits marquants
- Convoyeur de trempage
- Défaillance mécanique des rouleaux provoquant le blocage des sabots pendant leur traitement thermique avec, en conséquence, une trempe insuffisante de ces derniers
- Médiocre qualité du traitement thermique des sabots
- Solution NSK : Molded-Oil
- Amélioration de la qualité du traitement thermique
- Gains de coûts substantiels sur les arrêts de production, les pièces détachées et la main-d’œuvre de maintenance
Proposition d'optimisation
- L’étude d’application de NSK a permis de révéler la faible durée de vie des roulements et de mettre le doigt sur le coût élevé des arrêts de production
- NSK a préconisé le montage de roulements en inox Molded-Oil, lesquels ont fonctionné sans défaillance pendant la période d’essai de 12 mois
- Autre avantage : des éléments onéreux du convoyeur (chaînes, pignons et rouleaux) n’ont plus besoin d’être remplacés
Caractéristiques du produit
- Disponibles pour les applications haute vitesse
- Types disponibles : roulements à billes, roulements à rouleaux sphériques et roulements à rouleaux coniques
- Inox pour environnements corrosifs
- Idéal pour les applications dans lesquelles le contact avec les liquides et les produits chimiques est inévitable
- Joints en caoutchouc nitrileJoints à contact disponibles en stocks pour les roulements à billes
- Capacité de réduction des fuites d’huile
- Extension de la durée de vie
- Aucune opération de regraissage requise
- Rotations en douceur des éléments de roulement
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Coût de remplacement des pièces – chaîne, coussinets en Téflon, Pignons, Rouleaux | € 20 614 | Coûts des roulements: Coût des roulements Molded-Oil | € 15 067 | |
Coûts de perte de production: 55 h d’arrêt de production à 4 109 €/heure | € 225 995 | Coûts de perte de production: Zéro arrêt de production | € 0 | |
Coûts d'ingénierie: Main-d’œuvre de maintenance 380 heures à 27 € / heure | € 10 260 | Coûts d'ingénierie: Zéro maintenance | € 0 | |
Coût total | € 256 869 | € 15 067 |
Référence:SS-F-2026
Partager