Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Laminoir à froid - Rouleau de déviation
Réduction des Coûts: € 82 312
Introduction
Un fabricant d'acier britannique faisait face à de fréquentes défaillances des roulements d'un rouleau de déviation, provoquant la mise au rebut des rouleaux de déviation. En conséquence du grippage du roulement, le produit nécessitait une reprise ou un rejet. Les ingénieurs NSK identifièrent un transfert de chaleur important vers les roulements à rouleaux sphériques, ceci provoquant une dégradation de la graisse et une défaillance des roulements. NSK suggéra d'utiliser un roulement à jeu interne agrandi et une lubrification à haute température. La durée de vie des roulements passa à plus de 12 mois.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Laminoir à froid
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp NSKHPS Spherical Roller Bearing](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulement à rouleaux sphériques NSKHPS
Faits marquants
- Laminoir à rails avec une durée de vie des roulements inférieure à 2 mois, défaillance endommageant le produit final
- Le transfert de chaleur causait la dégradation du lubrifiant
- La réduction du jeu et un mauvais lubrifiant provoquaient un grippage
- NSK examina les roulements concurrents défaillants
- Solution NSK : Roulement à rouleaux sphériques avec un jeu interne agrandi et un lubrifiant résistant aux températures plus élevées
- Augmentation de la durée de vie des roulements à plus de 12 mois
Proposition d'optimisation
- Laminoir à rails avec une durée de vie des roulements inférieure à 2 mois, défaillance endommageant le produit final
- Le transfert de chaleur causait la dégradation du lubrifiant
- La réduction du jeu et un mauvais lubrifiant provoquaient un grippage
- NSK examina les roulements concurrents défaillants
- Solution NSK : Roulement à rouleaux sphériques avec un jeu interne agrandi et un lubrifiant résistant aux températures plus élevées
- Augmentation de la durée de vie des roulements à plus de 12 mois
Caractéristiques du produit
- Laminoir à rails avec une durée de vie des roulements inférieure à 2 mois, défaillance endommageant le produit final
- Le transfert de chaleur causait la dégradation du lubrifiant
- La réduction du jeu et un mauvais lubrifiant provoquaient un grippage
- NSK examina les roulements concurrents défaillants
- Solution NSK : Roulement à rouleaux sphériques avec un jeu interne agrandi et un lubrifiant résistant aux températures plus élevées
- Augmentation de la durée de vie des roulements à plus de 12 mois
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements | € 1 635 | Coûts des roulements | € 134 | |
Coûts d'ingénierie | € 908 | Coûts d'ingénierie | € 0 | |
Coûts de perte de production | € 45 420 | Coûts de perte de production | € 0 | |
Coûts de lubrification | € 5 678 | Coûts de lubrification | € 11 | |
Autres coûts: New rollers and reworking product | € 29 749 | Autres coûts: New roller | € 933 | |
Coût total | € 83 390 | € 1 079 |
Référence:SS-F-2-911
Partager