Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Poulie de convoyeur - Installation portuaire
Réduction des Coûts: € 77 376
Introduction
Dans une installation portuaire de minerai de fer en Australie, une poulie sur un convoyeur de chargement de navire n'avait que 6 mois de durée de vie en raison de la forte pénétration de particules de minerai de fer et de la contamination de l'eau dans le lubrifiant. Les ingénieurs NSK conçurent un roulement à rouleaux sphériques en matériau HTF avec joint nitrile amovible (HNBR) pour le convoyeur de chargement de navires. Le matériau HTF (Tough Steel) est une contre-mesure efficace à l'usure que l'on trouve couramment sur la piste de roulement, là où l'usure apparaît sous la pénétration de particules fines.
![Quarry, Mining, Construction, Ship, Harbour ship loading conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--809ef800-b677-496a-a90b-995c71e4ed9f/in-qmc-ship-harbour-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Installation portuaire
![Spherical Roller Bearing, detachable seal SRB - Detachable Seal](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--693a4afd-5127-4569-b2fa-4e774063d544/p-srb-detachable-seal-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements à rouleaux sphériques - joint amovible
Faits marquants
- Une poulie sur un convoyeur de chargement de navire n'avait qu'une durée de vie de 6 mois avant de devoir être remplacée
- NSK enquêta sur la défaillance du roulement et découvrit que la pénétration du lubrifiant entraînait une courte durée de vie
- Durée de vie courte nécessitant des heures de maintenance régulières et coûteuses et des coûts de production perdus
- Solution NSK : Roulements à rouleaux sphériques en matériau HTF avec joint nitrile amovible
- Augmentation de la durée de vie des roulements
Proposition d'optimisation
- Une poulie sur un convoyeur de chargement de navire n'avait qu'une durée de vie de 6 mois avant de devoir être remplacée
- NSK enquêta sur la défaillance du roulement et découvrit que la pénétration du lubrifiant entraînait une courte durée de vie
- Durée de vie courte nécessitant des heures de maintenance régulières et coûteuses et des coûts de production perdus
- Solution NSK : Roulements à rouleaux sphériques en matériau HTF avec joint nitrile amovible
- Augmentation de la durée de vie des roulements
Caractéristiques du produit
- Une poulie sur un convoyeur de chargement de navire n'avait qu'une durée de vie de 6 mois avant de devoir être remplacée
- NSK enquêta sur la défaillance du roulement et découvrit que la pénétration du lubrifiant entraînait une courte durée de vie
- Durée de vie courte nécessitant des heures de maintenance régulières et coûteuses et des coûts de production perdus
- Solution NSK : Roulements à rouleaux sphériques en matériau HTF avec joint nitrile amovible
- Augmentation de la durée de vie des roulements
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements | € 3 511 | Coûts des roulements | € 3 074 | |
Coûts de perte de production | € 85 049 | Coûts de perte de production | € 28 350 | |
Autres coûts | € 30 607 | Autres coûts | € 10 368 | |
Coût total | € 119 167 | € 41 791 |
Référence:SS-F-11-551
Partager