Success Story
Industrie: Agriculture
Application: Injecteur de lisier
Réduction des Coûts: € 8 000
Introduction
Une entreprise du secteur agricole utilisant des injecteurs de lisier à disques rencontrait d’importants problèmes de défaillances des moyeux Agri Hub pendant ou après la saison agricole. Les défaillances des roulements étaient causées par un problème de contamination pendant l’utilisation ou de grippage dû à des périodes de non utilisation. Cela nécessitait le remplacement de tous les roulements de la machine après chaque saison agricole. Une opération à la fois longue et coûteuse. De plus, un entretien régulier était nécessaire pendant la période d’utilisation intensive au cours de la saison. L’entreprise consulta les ingénieurs NSK pour résoudre ce problème et ils proposèrent la solution sans maintenance Agri Disc Hub, qui permet d’allonger la durée de vie grâce à un système d’étanchéité robuste et un graissage à vie. Les unités Agri Disc Hub utilisées étaient totalement interchangeables avec la configuration existante et le montage fut facilité par leur conception modulaire.
![Disc harrow, agriculture, application Disc harrow, agriculture, application](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--efd463b3-1c1c-4e97-8275-c482df75ab60/in-agri-disk-harow-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Injecteur de Lisier
![Agri Disc Hub, Sealing, close-up Agri Disc Hub, Sealing, close-up](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--7605af7a-31ff-4621-a2f3-0342837422f0/p-bu-agri-hub-special-sealing.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Agri Disc Hub avec solution d'étanchéité spéciale
Faits marquants
- Graissage à vie
- Sans entretien
- Longue durée de vie
- Pouvoir d'étanchéité accru
- Interchangeable avec la solution existante
Proposition d'optimisation
- Les ingénieurs NSK analysèrent l’élément défaillant
NSK proposa une solution interchangeable, sans nécessité de réviser la conception de la machine
Caractéristiques du produit
- Graissage à vie
- Aucun entretien nécessaire
- Conception robuste
- Pouvoir d'étanchéité accru
- Flexibilité de conception
- Interchangeabilité avec la conception existante
- Facilité de montage
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts de perte de production: Inoperable for 2 days | 2 000 € | Coûts de perte de production: No downtime | 0 € | |
Coûts des roulements: One disc harrow machine | 3 000 € | Coûts des roulements: No need for new Agri Hubs | 0 € | |
Coûts d'ingénierie: Mounting of bearings | 2 000 € | Coûts d'ingénierie: No need to change Agri Hubs | 0 € | |
Coûts d'ingénierie: Turn shields once per week | 1 000 € | Coûts d'ingénierie: No weekly maintenance | 0 € | |
Coût total | € 8 000 | 0 € |
Référence:SS-F-1023
Partager