Success Story
Industrie: Automobile
Application: Fabrication de Pneumatiques
Réduction des Coûts: € 99 128
Introduction
Un fabricant de pneus avait des coûts d’entretien importants à cause d’avaries fréquentes sur des vis à billes de machines de fabrication de pneus. Ce problème coûteux a augmenté le nombre de maintenance et les arrêts, affectant la productivité. NSK a analysé le problème et a découvert que la spécification et la qualité de la vis à billes d’origine n’était pas suffisante pour les charges appliquées dans la machine. NSK a alors présenté les spécifications et la durée de vie de sa vis à billes, permettant d’augmenter la fiabilité et de réduire les arrêts machine non planifiés.
- Fabrication de Pneus
- Vis à Billes HTF
Faits marquants
- Fabricant de pneus automobiles
- Problèmes de maintenance avec la conception d’origine de vis à billes
- NSK a conduit une analyse d’avarie et a établi un rapport sur la conception de la machine
- Les essais avec la vis à billes NSK et l’approbation technique ont été concluants
- Augmentation de la durée de vie de 50%
- Augmentation de la fiabilité de la machine et réduction des coûts de maintenance
Proposition d'optimisation
- Rapport d’étude sur la machine
- L’analyse de la vis à billes défaillante a fait ressortir un manque de qualité et de capacité de charges
- Un essai avec une vis à billes HTF NSK a été proposé
- L’approbation du client a abouti à l’augmentation de la performance de la vis à billes
Caractéristiques du produit
- Profil de filet spécifique associé à une étanchéité avec joints de type A1
- Les joints à contact préviennent d’une contamination de la graisse et assurent un environnement propre
- Equipé du système SRC (Smooth Return Coupling), ou système par recirculateur avec déflecteur de fin d’écrou, qui permet un retour des billes en douceur dans la direction de la trajectoire des billes
- Les joints A1 permettent une meilleure rétention de la graisse
- Les joints A1 suppriment les pertes de graisse
- Les joints A1 simplifient la conception d’un protecteur, aidant à préserver un environnement propre et sain
- Augmentation des intervalles de maintenance
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Ball Screw pieces per year | €151.212 | Coûts des roulements: NSK Ball Screw pieces - New design helps reduce purchases by nearly two thirds per year | €52.084 | |
Coût total | € 151 212 | € 52 084 |
Référence:SS-F-0014
Partager