Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Une entreprise dans le secteur des Mines et Carrières avait des problèmes fréquents de fiabilité sur des paliers de roulements montés sur des tambours vibrants. Ces roulements fonctionnaient dans des environnements sévères et étaient exposés à une quantité importante de sable, qui recouvrait le plus souvent l’intégralité des paliers. Au vu de l’application et de son accès difficile, la régularité des interventions et l’augmentation des coûts de maintenance était un problème.

Quarry, Mining , Construction, conveyor, sand
  • Tambour Vibrant
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector, cut, 874x555
  • Self-Lube

Faits marquants

  • Tambour vibrant
  • Environnement sévère, exposé au sable
  • Avaries régulières avec un remplacement difficile, provoquant des coûts de maintenance élevés
  • Solution NSK : palier Self Lube avec roulements à joints triple lèvres – idéal pour les applications isolées
  • Durée de vie multipliée par 10
  • Génération d’une fiche de réduction de coût

Proposition d'optimisation

  • Les ingénieurs NSK ont visité le site afin d’évaluer l’application
  • L’expertise des roulements a montré que des fines particules de sable pénétraient dans le roulement ce qui causait une avarie prématurée
  • Un essai avec un palier Self Lube avec roulements à joints triple lèvres a permis de multiplier la durée de vie par 10

Caractéristiques du produit

  • Trois joints à lèvres en nitrile avec une intégrité importante, possédant des poches intermédiaires pour éviter la migration de contaminants
  • Flasque métallique de protection en acier haute dureté offrant une barrière aux impacts sur joints mais également aux particules de contaminants
  • Disponible pour tous types de serrage par vis pointeaux et d’options de serrage par collier excentrique
  • Gamme complète, avec un large choix d’options
  • Produits interchangeable avec des produits standards du marché
  • Durée de vie de roulement augmentée grâce à la performance supérieure des joints
  • Intervalles de lubrification allongés, permettant de réduire les interventions, les coûts de maintenance et d’augmenter la productivité des machines
  • Mise en place aisée, remplacement rapide avec les paliers actuels
  • Montage avec maintien par vis pointeau, offrant une résistance supplémentaire à la perte d’ajustement
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts d'ingénierie: Replacement per year × No. of engineers × €30/hr €360 Coûts d'ingénierie: Less than 1 replacement per year × No engineers × hours × €30/hr €36
Coûts de perte de production: Downtime costs: 70ton/hr × 7€/ton × hours × No. of replacement per year €2.940 Coûts de perte de production: Downtime costs: 70ton/hr × 7€/ton × hours × No. replacements per year €294
Coûts de perte de production: Bearing Life: 2 months approximately (440hrs) €0 Coûts de perte de production: Bearing Life: 19 months approximately (4.400hrs) €0
Coût total € 3 300 € 330

Référence:SS-F-7023