Success Story
Industrie: Industrie Minière
Application: Crible Vibrant
Réduction des Coûts: € 117 000
Introduction
Un fabricant de Cribles Vibrants avait des difficultés à assurer l'uniformité de montage des roulements dans son caisson vibrant. Il recherchait en même temps des moyens de réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la performance globale de ses machines. Les ingénieurs NSK travaillèrent en étroite collaboration avec ce fabricant et proposèrent de concevoir un palier à roulement complet pouvant être simplement boulonné au bâti de la machine sans montage complexe de roulements, de joints et de lubrification.
- Crible Vibrant
- Palier Intégré
Faits marquants
- Fabricant de Cribles Vibrants
- Environnement sévère exigeant des roulements spéciaux
- Consigne spécifique de réduction des coûts de maintenance
- Roulements spéciaux NSK pour cribles vibrants
- Conception sur mesure NSK pour la fourniture d'une solution complète de palier, roulement et étanchéité
- Solution complète à boulonner
- Montage simplifié
Proposition d'optimisation
- Rapport de conception NSK sur la machine d’origine
- Conception sur mesure avec plans CAO pour approbation client
- NSK a supervisé la production et l’assemblage du logement complet, des joints et de l’assemblage du roulement
- Ensemble complet livré au client, emballé et prégraissé, prêt à l’emploi
- NSK a travaillé avec le client au développement d’un assemblage simplifié
- Un rapport de réduction importante des coûts de production a été établi
- Les performances et la fiabilité du roulement ont été améliorés
Caractéristiques du produit
- Logements sur mesure
- Paliers en fonte SG haute résistance
- Roulements pour applications vibrantes - CAM-VS
- Étanchéité par joints à frottement et labyrinthe
- Pré-lubrifiés et prêts à être montés avec les aides de centrage
- Le palier intégré réduit le besoin pour le constructeur de fabriquer des sous-composants
- Niveau de bruit et de vibration réduit de 50-60 %
- Augmentation de la résistance en fatigue aux charges de choc et de vibration, à l’usure et à la corrosion
- Facilité d'installation et avantages réduisant les coûts de revient des constructeurs
- Possibilité de regraissage
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements: Annual cost of manufacturing housings in-house, together with bearing purchase and assembly cost | €273.000 | Coûts des roulements: Annual cost of pre-assembled bearing housings from NSK | €156.000 | |
Coût total | € 273 000 | € 156 000 |
Référence:SS-F-2027
Partager