Success Story
Industrie: Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Application: Manutention, balancier
Réduction des Coûts: € 15 556
Introduction
Dans une usine sidérurgique, un balancier déplace le long d’un convoyeur des barres d'acier, pendant que celui-ci refroidit. Les paliers lisses à douille utilisés par un de nos clients tombaient en panne environ 6 fois par an. NSK analysa l’application et suggéra des paliers montés avec roulements. Les roulements à rouleaux sphériques NSK furent montés et fonctionnèrent pendant un an sans aucune intervention. La pénétration de contaminants chuta et le besoin de lubrification diminua, donnant lieu à une amélioration de la productivité et des économies de coût pour le client.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill Cold rolling mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Manutention, balancier
![Spherical Roller Bearing, EA Series, Press Steel Cage, 2Comp Spherical Roller Bearing - EA Cage](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3ff486c8-9baf-455f-8d45-66e2f8420b38/p-srb-ea-series-press-steel-cage-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Roulements à rouleaux sphériques
Faits marquants
- Transport d’acier en barres, à l’extérieur
- Utilisation de paliers lisses, environnement contaminé, charges élevées, taux de défaillance élevé
- NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques avec une durée de vie théorique supérieure aux paliers utilisés jusqu’alors
- Les roulements NSK fonctionnèrent pendant un an sans aucune intervention
- D’importantes économies de coûts furent réalisées grâce à la maintenance réduite et à la diminution des coûts des pertes de production
Proposition d'optimisation
- Transport d’acier en barres, à l’extérieur
- Utilisation de paliers lisses, environnement contaminé, charges élevées, taux de défaillance élevé
- NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques avec une durée de vie théorique supérieure aux paliers utilisés jusqu’alors
- Les roulements NSK fonctionnèrent pendant un an sans aucune intervention
- D’importantes économies de coûts furent réalisées grâce à la maintenance réduite et à la diminution des coûts des pertes de production
Caractéristiques du produit
- Transport d’acier en barres, à l’extérieur
- Utilisation de paliers lisses, environnement contaminé, charges élevées, taux de défaillance élevé
- NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques avec une durée de vie théorique supérieure aux paliers utilisés jusqu’alors
- Les roulements NSK fonctionnèrent pendant un an sans aucune intervention
- D’importantes économies de coûts furent réalisées grâce à la maintenance réduite et à la diminution des coûts des pertes de production
Analyse des coûts
Avant | Coût annuel | Solution NSK | Coût annuel | |
---|---|---|---|---|
Coûts des roulements | 742 € | Coûts des roulements | 430 € | |
Coûts d'ingénierie | 655 € | Coûts d'ingénierie | 0 € | |
Coûts de perte de production | 14 611 € | Coûts de perte de production | 0 € | |
Coût total | 17 561 € | 473 € |
Référence:SS-F-2-587
Partager