Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un fabricant de fils d’acier français était confronté à de fréquentes défaillances de roulements sur des guide-fils équipés de roulements à billes à gorges profondes avec, pour conséquence, des détériorations à répétition de ses produits finis.

Les roulements incriminés subissaient une panne toutes les six semaines en moyenne avec, à la clé, une maintenance accrue ainsi que des pertes de production. La cause des défaillances des roulements résidait dans des infiltrations de contaminants dans l’espace situé derrière les joints. NSK a alors préconisé le remplacement par des roulements à billes à gorges profondes en acier inoxydable munis d’un dispositif de lubrification Molded-Oil et de joints d’étanchéité DDU.

big spool of optic wire on a factory
  • Guide-Fils
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Molded-Oil, 2Comp
  • Roulements à billes à gorges profondes Molded-Oil

Faits marquants

  • Fabrication de fils - Guide-fils

  • Remplacement des roulements toutes les six semaines

  • Environnement contaminé

  • Solution NSK : roulements à billes à gorges profondes en acier inoxydable munis d’un dispositif de lubrification Molded-Oil et de joints d’étanchéité DDU

  • Une fréquence de remplacement des roulements ramenée à trois fois par an

Proposition d'optimisation

  • Le client était victime de pannes à répétition sur ses guide-fils ; une étude d’application a révélé que la cause principale du dysfonctionnement était l’infiltration de contaminants issus du processus de production
  • Les roulements à billes à gorges profondes étanches 2RS utilisés jusque-là se sont révélés inappropriés
  • NSK a préconisé l’utilisation de roulements à billes à gorges profondes Molded-Oil en acier inoxydable munis de joints d’étanchéité DDU
  • Depuis l’installation des nouveaux roulements, la durée de vie et la performance des machines se sont considérablement améliorées

Caractéristiques du produit

  • Les roulements Molded-Oil garantissent une alimentation continue en huile lubrifiante
  • Acier inoxydable pour environnements corrosifs
  • L’absence de graisse et la non-nécessité du renouvellement d’huile contribuent à la préservation d’un environnement de travail propre
  • Une durée de vie en fonctionnement plus de deux fois supérieure à celle des solutions de lubrification à la graisse dans les environnements contaminés par l’eau ou la poussière
  • Joints de contact disponibles en stocks pour les roulements à billes
  • Performance accrue et sans maintenance grâce à l’alimentation en continu du lubrifiant du système Molded-Oil
  • Roulements adaptés aux applications haute vitesse
  • Disponible pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux sphériques et les roulements à rouleaux coniques
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements: - Longévité
- Remplacement des produits
- Réduction de la maintenance
€ 10 000 Coûts des roulements
Coût total Avant € 10 000

Référence:SS-F-3005