Mood, Industries, 1600x230

Introduction

Un fabricant de pneus était confronté à des problèmes de roulements sur sa machine de fabrication de fils pour la production de fils multi matériaux. Ayant démonté la machine pour rénovation, certaines difficultés apparurent après le remontage des roulements, avec l’apparition de bruit. Un ingénieur NSK inspecta la machine sur site et l’état des roulements. L’analyse de la conception révéla une complexité inutile du montage par rapport à l’application. De plus, les roulements utilisés n’étaient pas adaptés aux conditions de charge. NSK établit un rapport et fournit des recommandations permettant la réalisation d’un montage fiable avec des roulements standard. Après les modifications, le client procéda à des essais et aucun bruit ne fut détecté. La fiabilité du montage de roulements fut améliorée grâce à la solution NSK.

Automotive, Tyre
  • Machine de Fabrication de Fils pour Pneus
Logo AIP NSK Experts 874x555
  • AIP - Programme de Valeur Ajoutée

Faits marquants

  • Machine de fabrication de fils pour pneus
  • Redémarrage de la machine après rénovation
  • Bruits non expliqués lors des tests
  • Solution NSK : support technique à la conception avec rapport et recommandations détaillés
  • La conception initiale de montage des roulements n’était pas appropriée à la machine
  • La nouvelle conception du montage de roulements permit un gain de temps au redémarrage de la machine
  • Économie de coûts de maintenance importante

Proposition d'optimisation

  • Un expert NSK réalisa une Analyse AIP de la machine
  • L’ingénieur NSK effectua une analyse complète et réalisa un rapport détaillé de l’application
  • Les résultats révélèrent que la conception initiale du montage de roulements n’était pas appropriée à la machine
  • NSK proposa une nouvelle conception de montage de roulements, plus simple
  • Aucun problème ne fut détecté après les essais avec la nouvelle conception
  • Montage des roulements fiable et rapide

Caractéristiques du produit

  • Évaluation de l’état des roulements
  • Choix de la conception de montage de roulements optimale
  • Calculs de durée de vie
  • Recommandations de montage
  • Inspection de la conception de la machine
  • Recommandations pour l’amélioration de la performance des roulements
  • Dessins et données pour l’ajustement de l’arbre et du logement
  • Rapport technique
Analyse des coûts
Avant Coût annuel Solution NSK Coût annuel
Coûts des roulements € 0 Coûts des roulements: AIP - Analysis and report
Standardisation of bearing solution
Reliability of bearing mounting
€ 2.800
Coûts d'ingénierie: Bearing mounting costs € 12.800 Coûts d'ingénierie: Bearing mounting costs € 160
Coût total € 12 800 € 2 960

Référence:SS-F-3008