Outils Hydrauliques

Poussoirs, Extracteurs Hydrauliques et Décolleurs
Pour obtenir les niveaux de serrage recommandés entre le roulement et la surface de montage, il est nécessaire d’appliquer des forces élevées. Les outils hydrauliques de NSK – poussoirs, extracteurs et décolleurs remplissent cette tâche à merveille.

Écrous Hydrauliques
Les écrous hydrauliques sont la solution idéale lorsqu’il s’agit d’appliquer de manière progressive une force axiale importante sur des roulements de grandes tailles montés sur arbre ou sur manchon.
- Les écrous hydrauliques de NSK sont munis d’une jauge d’enfoncement axial brevetée pour un montage facilité
- Leviers de serrage, vis d’obturation et clés sont inclus et des tiges filetées de dégagement fournies
- Les écrous hydrauliques de NSK bénéficient d’un traitement de surface au chrome dur, une couche qui les rend robustes et qui prolonge leur durée de vie.

Pompes Hydrauliques
La gamme de pompes hydrauliques de NSK s’utilise en combinaison avec les écrous hydrauliques ou dans le contexte des conduites d’huile destinées à la dépose des roulements sur arbres coniques.
- Deux tailles disponibles selon la capacité requise
- Le kit de pompe complet inclut, outre la pompe elle-même, un flexible, un coupleur à déconnexion rapide, une jauge, une dérivation en T, une réserve d’huile ainsi qu’un coffret de rangement en métal

Partager