Chauffe-Roulements à Induction
Les chauffe-roulements NSK sont équipés de bobines à induction spéciales qui permettent de chauffer vos roulements de manière sûre et efficace jusqu’à la température optimale pour un montage à chaud facilité.
NSK propose trois gammes de chauffe-roulements

Portatifs, compacts et très légers (3,5 kg), capacité 10 kg et 1,5 kW
Petits et peu encombrants, fonctionnement silencieux et design moderne
- Inducteur conique sans aucun barreau de support requis : il suffit de positionner la pièce à travailler sur l’appareil

Une gamme de tailles permettant de couvrir des pièces à travailler d’un poids de 80 kg à 300 kg maximum
1,5 à 2,0 fois plus rapides
- Fournis avec une gamme de barreaux de support pour différentes tailles de roulements rangés directement dans l’unité de base

- Modèle monté sur le sol, capable de recevoir des pièces à travailler jusqu’à 1 200 kg
- Design convivial avec bras coulissant, facile à utiliser avec des roulements lourds dont le diamètre extérieur peut atteindre jusqu’à 1,2 m
- Unité de contrôle programmable montée à une hauteur de fonctionnement ergonomique
Chauffe Roulements IHN010
Chauffe Roulements IHN080

Partager