Outils Mécaniques

Kit d’Outils de Montage FTN333
Les roulements de petites et moyennes tailles sont généralement montés à froid. Le kit d’outils de montage de NSK permet un montage efficace sans risque d’endommagement.
- Compatible avec une vaste plage de tailles de roulements
- Les bagues de frappe sont fabriquées dans un matériau extrêmement résistant aux chocs
- Transmission uniforme des forces aux bagues de roulement grâce à la conception spéciale des bagues de frappe

Kit d’Extracteurs de Roulements BPN62
Ce kit d’extracteurs permet d’extraire les roulements à billes à gorges profondes simtanément sur l’arbre et le logement sans risque d’endommagement des composants adjacents.
- Démontage facile des roulements à billes logés dans des paliers borgnes
- Six jeux de bras d’extraction et deux broches
- Bras d’extraction en acier de haute qualité
Mallette de Montage FTN333 - Mallette d'Extraction BPN62

Clés de Serrage à Ergots
Spécialement conçues pour le montage et le démontage des écrous à encoches de serrage sur les assemblages d’alésages coniques et de manchons. Elles sont disponibles dans les versions standard et à impact.
- Valide pour les arbres et les manchons coniques
- Gamme d’outils de frappe avec têtes en acier forgé soudées à des manches en acier allié revêtus d’une enveloppe caoutchouc antiglisse
- Gamme d’outils de frappe avec larges têtes pour une meilleure absorption des coups violents et des forces de frappe du marteau

Partager