Performances
Des Roulements aux Performances Impressionnantes
Les roulements interviennent dans la conception de toutes sortes de machines utilisées tant dans l’industrie que dans la vie de tous les jours.
Malgré les environnements exigeants auxquels ils sont confrontés, ils démontrent des aptitudes autrefois inimaginables et qui demeurent incroyables à nos yeux aujourd’hui.

Un Diamètre Extérieur de Deux Millimètres!
Les plus petits roulements sont vraiment miniatures – avec des diamètres extérieurs de 2 mm, un alésage de tout juste 0,6 mm et une largeur de 0,8 mm. Ces roulements minuscules sont installés dans des applications comme les moteurs électriques miniatures.
À l’autre bout de l’échelle, on trouve des roulements d’un diamètre extérieur de 6 m et pesant plus de 15 t. Ces composants sont utilisés sur les tunneliers géants comme ceux ayant servi à creuser le tunnel sous la Manche.

400 000 Tours par Minute
Les roulements peuvent résister à des vitesses de rotations extrêmes comme on les rencontre sur certaines machines telles que les fraises dentaires. Ces fraises renferment de minuscules roulements à billes de haute précision pouvant tourner jusqu’à 400 000 tr/min.
Conjuguées à une précision absolue, de telles vitesses permettent d’éliminer pratiquement les vibrations des fraises dentaires. Fascinant d’un point de vue technologique, cette avancée devrait également rassurer les patients, dans la mesure où elle leur garantit une sécurité et un confort accru.

Les Roulements Permettent des Vitesses de 580 km/h
Des roulements spéciaux sont utilisés sur l’arbre principal des moteurs d’avions. Les pièces en rotation atteignent une vitesse de 160 m/s, soit 580 km/h. En d’autres termes, ces roulements contribuent à notre sécurité dans les airs.

Des Vibrations Inférieures à 100 Nanomètres
De la précision des roulements dépend la précision des machines. Chaque extrémité d’un axe en rotation est soutenue par un roulement. La machine fonctionne dès lors avec précision, y compris lorsqu’elle tourne à vitesse élevée. On trouve, par exemple, des roulements de haute précision affichant des vibrations minimales inférieures à 100 nm* dans les lecteurs d’ordinateur.
(*Un nanomètre équivaut à un millionième de millimètre.)

En Service dans l’Espace Depuis Plus de 15 Ans
Les roulements jouent également un rôle déterminant dans les vols spatiaux. Les informations telles que les données météo et GPS sont envoyées par signal radio à la terre via des satellites. La conception des satellites présente une roue de réaction dont le rôle consiste à les maintenir dans la bonne position et à les guider dans la bonne direction. Les roulements de haute précision équipent ces roues de réaction depuis plus de 15 ans déjà.

De −253 °C à +500 °C
Les roulements conservent leur efficacité y compris dans des plages de températures opérationnelles bien en dessous de zéro – c’est le cas notamment sur les pompes d’injection de combustible des fusées où ils tournent dans de l’oxygène liquide à −253 °C.
Les roulements de haute précision peuvent également être soumis à des chaleurs extrêmes en fonctionnement, à savoir lorsqu’ils sont utilisés dans les tomodensitomètres, à des températures de 300 à 500 °C et dans les tubes à rayons X. Ils aident ainsi les professionnels de la santé à proposer aux patients des examens complets à la pointe de la modernité.
Partager