Technical Insights
Les fiches techniques Technical Insights suivantes sont tirées des différents chapitres de notre catalogue principal « Roulements ».
Elles offrent une introduction détaillée à notre technologie de roulement et mettent en évidence le niveau de performance, les avantages et les caractéristiques des produits NSK.

Conception et Configurations des Roulements
Deux types de base pour une large gamme d’applications : les roulements radiaux et les butées.

Comment Choisir le Bon Roulement et le Bon Type de Montage
Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix des roulements.
Guide étape par étape

Durée de Vie des Roulements
Calcul de la durée de vie de base prévisionnelle des roulements

Vitesse Limite
Paramètres de calcul et application d’un facteur de correction

Dimensions et Désignations des Roulements
Paramètres de dimensions et structure des désignations roulement.

Tolérances des Roulements
Tolérances pour les dimensions et la précision de rotation des roulements.

Le Bon Ajustement Permet d’Empêcher l’Usure Prématurée
Il est important de choisir le bon ajustement afin de prévenir les phénomènes de glissement entre les bagues du roulement et les composants associés (arbre, logement)

Jeu Interne - Types et Normes
En savoir plus sur la distinction entre jeu radial et jeu axial

Conception des Arbres et des Logements
Une conception optimale des pièces associées et un assemblage précis sont des conditions déterminantes pour garantir la pleine performance du roulement
Téléchargez le Technical Insight

Joints d’Étanchéité
Les joints d’étanchéité permettent d’éviter les fuites de lubrifiant et les infiltrations de poussière, d’eau et autres contaminants à l’intérieur du roulement – ils contribuent à prolonger autant que possible la durée de vie des roulements

Lubrification
La lubrification à la graisse et à l’huile permettent de réduire les frottements et ainsi l’usure des roulements

Matériaux pour Roulements
Le choix des matériaux est crucial pour la fiabilité et la qualité des composants de roulements tels que les bagues, les éléments roulants et les cages
Partager