Analyse des Défaillances

L’utilisation d’un équipement dont les roulements sont endommagés peut avoir un impact sur les performances de la machine, provoquer des dysfonctionnements, voire entraîner un arrêt complet de la production.

Les problèmes peuvent survenir soudainement, mais le fait de déterminer rapidement leur cause et de prendre les mesures appropriées permet de réduire les temps d’arrêt et de remettre l’équipement en marche dans les meilleurs délais.

NSK a rassemblé des années de données et d’expérience dans « Bearing Doctor », une ressource unique dédiée à la manipulation, au montage, à la lubrification et à l’entretien des roulements. Avec l’aide de photos et d’explications détaillées, vous pourrez réagir aux problèmes rapidement et éviter les pratiques qui mènent à une défaillance prématurée.

Pour obtenir des références de manière rapide et pratique, consultez notre application multilingue Bearing Doctor :

Caractéristiques

Une ressource complète sur l’endommagement des roulements et les mesures correctives

Apprenez à différencier les nombreux types de dommages pouvant affecter les roulements : écaillage profond, écaillage, rayures, piquage, fluage, corrosion, etc. Obtenez des conseils sur la manière de réagir aux dommages et d’assurer un fonctionnement stable sur une longue durée.

Diagnostiquez les dommages par le son

Écoutez des extraits sonores de dommages caractéristiques. Écoutez des bruits de pistes de roulement, de cages, de contaminants et autres, et découvrez les mesures correctives appropriées pour réduire les bruits et les vibrations des roulements.