Dommages par Type
En général, lorsque les roulements sont utilisés correctement, ils durent nettement plus longtemps que leur durée de vie estimée. Toutefois, les roulements tombent souvent en panne prématurément en raison d’erreurs qui pourraient être évitées. Les causes d’une telle défaillance prématurée sont le montage incorrect, les erreurs de manipulation, la lubrification insuffisante, l’entrée de particules étrangères ou encore la production anormale de chaleur.
Lorsque toutes les conditions sont connues, à la fois avant et après la panne, y compris l’utilisation, les conditions de fonctionnement et l’environnement, une contre-mesure peut alors être déterminée en étudiant la nature de la panne et ses causes probables.
Des exemples de dommages de roulements et de contre-mesures sont présentés dans les sections ci-après. Veuillez consulter ces sections pour aider à l’identification des causes d’endommagement d’un roulement.
Cliquez sur une photo pour voir la page
Partager