Mood 3 Products

Fluage

DescriptionCauses PossiblesCountre-Mesures
Pour ce qui concerne les roulements, le fluage est un phénomène de glissement relatif entre les surfaces de montage, qui créé un jeu entre ces surfaces. Le fluage se manifeste par un aspect brillant, parfois par des éraflures ou des marques d’usure.
  • Ajustement insuffisamment serré ou jeu
  • Serrage du manchon insuffisant
  • Vérifier le serrage et empêcher la rotation
  • Corriger le serrage du manchon
  • Vérifier la précision de l’arbre et du logement
  • Appliquer une précontrainte axiale
  • Serrer la face latérale du chemin de roulement
  • Appliquer un produit adhésif sur la surface de montage
  • Appliquer un film de lubrifiant sur la surface de montage

Cliquer sur une photo pour l’agrandir

Fluage 1

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : fluage accompagné d’éraflures de la surface de l’alésage
Cause : serrage insuffisant

Fluage 2

Pièce : bague extérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : fluage sur toute la circonférence de la surface extérieure
Cause : jeu entre la bague extérieure et le logement