Mood 3 Products

Indentation

DescriptionCause PossiblesCountre-Mesures
Lorsque des débris tels que des petites particules métalliques sont incrustés dans la zone de contact du roulement, des indentations apparaissent à la surface du chemin de roulement ou des billes. Les indentations peuvent apparaître à des intervalles correspondant à l’écartement entre les éléments roulants en cas de chocs lors du montage (marques « Brinell »).
  • Des débris tels que des particules métalliques sont incrustés dans la surface
  • Charge excessive
  • Choc lors du transport ou du montage
  • Nettoyer le logement
  • Améliorer le dispositif d’étanchéité
  • Filrer l’huile de lubrification
  • Améliorer les méthodes de montage et de manipulation

Cliquer sur une photo pour l’agrandir

Indentation 1

Pièce : bague intérieure d’un roulement à deux rangées de rouleaux coniques
Symptôme : surface de chemin de roulement dépolie
Cause : débris incrustés dans la surface

Indentation 2

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux coniques
Symptôme : apparition de petites et grandes indentations sur toute la surface du chemin de roulement
Cause : débris incrustés dans la surface

Indentation 3

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux coniques
Symptôme : apparition de petites et grandes indentations sur toute la surface du chemin de roulement
Cause : débris incrustés dans la surface

Indentation 4

Pièce : rouleaux coniques de la détérioration « Indentation 3 »
Symptôme : apparition de petites et grandes indentations sur toute la surface de roulement
Cause : débris incrustés dans la surface