Mood 3 Products

Usure

DescriptionCauses PossiblesCountre-Mesures
L’usure est une détérioration de surface causée par un frottement par glissement à la surface du chemin de roulement, des éléments roulants, des faces des rouleaux, de la face de l’épaulement, des poches de cage, etc.
  • Entrée de débris
  • Apparition de rouille et corrosion électrique
  • Lubrification insuffisante
  • Glissement dû à un mouvement irrégulier des éléments roulants
  • Améliorer le dispositif d’étanchéité
  •  Nettoyer le logement
  • Filtrer complètement l’huile de lubrification
  • Vérifier le lubrifiant et la méthode de lubrification
  • Éviter les défauts d’alignement

Cliquer sur une photo pour l’agrandir

Usure 1

Pièce : bague intérieure d’un roulement à rouleaux cylindriques
Symptôme : présence de nombreuses piqûres de corrosion électrique, et usure en forme de vague de la surface du chemin de roulement
Cause : corrosion électrique

Usure 2

Pièce : bague extérieure d’un roulement à rouleaux sphériques
Symptôme : usure en forme de vague ou concave-convexe du côté de la surface du chemin de roulement qui supporte la charge
Cause : entrée de débris lors de vibrations répétées à l’arrêt

Usure 3

Pièce : bague intérieure d’un roulement à deux rangées de rouleaux coniques
Symptôme : usure de contact du chemin de roulement et usure en escalier sur la face de l’épaulement
Cause : progression de l’usure de contact due à une charge excessive à l’arrêt

Usure 4

Pièce : rouleaux coniques de la détérioration « Usure 3 »
Symptôme : usure en escalier sur les faces des rouleaux
Cause : progression de l’usure de contact due à une charge excessive à l’arrêt