Usure de Contact
Description | Causes Possibles | Countre-Mesures |
L’usure de contact est un type d’usure causée par un phénomène de frottement répété de faible amplitude entre les surfaces de contact. Ce type d’usure est aussi appelé corrosion de contact, en raison des particules d’usure de couleur brun rouge ou noire qui apparaissent au niveau du frottement entre les surfaces de contact des billes et des chemins de roulement. |
|
|
Usure de Contact
Pièce : Corrosion de contact sur le chemin de roulement d’un rail
Symptôme : Lubrifiant complètement séché sur la zone de contact
Cause : Usure de contact causée par une lubrification insuffisante des surfaces de contact des billes, résultant d’un phénomène de frottement répété de faible amplitude (oscillation) entre les surfaces de contact
Partager