Linear Motion Control - 12/10/2020
NSK | Durata maggiore con le guide lineari NH/NS di NSK

Il numero di costruttori di macchine e utilizzatori finali che trae beneficio dalla serie NH/NS di guide lineari di NSK è in continuo aumento, in nuovi campi e applicazioni, grazie soprattutto alla durata di esercizio doppia rispetto ai prodotti tradizionali. Tale longevità è un vantaggio chiave in un panorama industriale nel quale contenere i costi di gestione totali (TCO) è vitale. Le necessità di manutenzione sono notevolmente ridotte utilizzando le guide lineari NH/NS, così come il rischio di costosi fermi macchina dovuti a cedimenti prematuri.
Il motivo per cui le guide lineari NH/NS offrono una maggiore durata è legato a caratteristiche innovative come la speciale geometria della gola delle sfere. Inoltre, il coefficiente di carico dinamico incrementato fino al 30% (rispetto ai prodotti della precedente generazione) contribuisce ad aumentare la resistenza alla fatica del 100% in un formato molto più compatto e leggero. Si possono inoltre realizzare trattamenti di superficie, fra cui Duralloy® e Raydent , che garantiscono una durata ancora superiore, mente sono disponibili anche versioni in acciaio inossidabile per ambienti potenzialmente corrosivi.
Fra i moltissimi costruttori (OEM) che sfruttano i benefici delle guide lineari serie NH c'è un primario costruttore di macchine per lo stampaggio della plastica mediante soffiaggio.L'azienda riceveva lamentele per la breve durata (12 mesi) delle guide lineari precedentemente utilizzate per movimentare le piastre di stampaggio. Grazie alla maggiore capacità di carico e durata operativa delle guide serie NH, l'azienda ha riscontrato una drastica riduzione dell'usura delle unità di bloccaggio. Inoltre, l'esclusivo design della gola con quattro corone consente al carrello di assorbire carichi d'urto, diversamente da altre soluzioni. Tutta la gamma di soffiatrici per stampaggio è stata quindi equipaggiata con le guide lineari NH.
In un altro caso, un consolidato costruttore europeo di macchine pick-and-place ad alta velocità per l'assemblaggio di schede elettroniche con tecnologia SMT (Surface Mount Technology) registrava frequenti cedimenti delle guide lineari. Il problema, riconducibile a errori di allineamento, è stato risolto adottando le guide lineari serie NH, che non solo sono progettate appositamente per applicazioni ad alta velocità, ma offrono anche un grado elevato di auto-allineamento. Dopo migliaia di unità installate, le guide lineari NH stanno dimostrando di avere una lunga durata, senza segnalazione di problemi.
E i costruttori di macchine non sono gli unici a beneficiarne. Altrettanto apprezzati sono i progetti di retrofitting effettuati da utilizzatori finali. Ad esempio, un costruttore di gruppi in lamiera cercava una soluzione ai problemi di breve durata dei componenti di azionamento e guida installati sui propri impianti di saldatura automatizzati. Avendo rilevato la presenza di schizzi e fumi di saldatura, NSK ha raccomandato l'utilizzo di guide lineari serie NH cromate abbinate a protettori e unità di lubrificazione K1 esenti da manutenzione. Gli impianti di saldatura sono in funzione ormai da tre anni senza guasti, pari a 10 volte la durata operativa raggiunta in precedenza.
Progettate per tutte le applicazioni che richiedono un movimento lineare accurato, fluido e regolare, le guide lineari serie NH/NS vengono utilizzate anche per apparecchiature di imaging medicale e sanitarie in generale, macchine di misura, attrezzature di laboratorio, macchine per imballaggio, automazione e robotica, impianti di movimentazione materiali e linee per la produzione di autoveicoli.
La durata operativa in queste applicazioni risulta ulteriormente aumentata dalla recente introduzione dell'unità di lubrificazione K1-L esente da manutenzione, applicata a entrambe le estremità del carrello della guida lineare. Una lubrificazione efficace è essenziale per mantenere le prestazioni della guida per lunghi periodi e l'unità K1-L è stata progettata per garantire un afflusso continuo di olio pulito alle gole delle sfere della guida. Rispetto all'unità K1 della precedente generazione, la K1-L offre una durata di lubrificazione 1,8 volte maggiore, il 20% in meno di attrito dinamico del carrello e un nuovo rivestimento protettivo che contribuisce a mantenere l'integrità strutturale e, inoltre, impedisce l'ingresso e/o il rilascio di polvere e altre particelle contaminanti.
Oltre alla lunga durata, altri vantaggi delle guide serie NH/NS sono produttività elevata (velocità di traslazione da 150 a 300 m/min), bassa rumorosità (3 dB in meno della generazione precedente) e precisione standard superiore alle alternative tradizionali.
Non meno importante, NSK offre assistenza di alto livello grazie alla gestione efficiente delle scorte. Il magazzino centrale dell'Azienda contiene tutta la gamma di guide lineari NH/NS nelle dimensioni standard, per garantire a partner e clienti consegne rapide. Inoltre NSK può realizzare soluzioni su misura per qualsiasi esigenza, incluse lunghezze specifiche.
Un'ulteriore opzione è l'accesso a un pratico strumento online grazie al quale i costruttori di macchine possono creare guide lineari personalizzate in modo semplice e veloce. Lo strumento Click!Speedy di NSK per la progettazione di guide lineari consente di realizzare prodotti sofisticati specificando tipologia, dimensioni, lunghezza, tenute, lubrificante e unità di lubrificazione. Per ogni guida lineare personalizzata vengono resi disponibili tramite link o via mail il codice prodotto, la scheda tecnica, il disegno in formato PDF e i dati CAD.
Ricevendo i dettagli dell'applicazione, NSK è in grado di calcolare velocemente le dimensioni della guida lineare serie NH/NS, oltre alla sua durata operativa prevista, al prezzo e ai tempi di consegna.
Immagine 1): Le guide lineari serie NH/NS offrono una durata doppia rispetto ad alternative tradiziona

Immagine 2): T L'unità di lubrificazione K1-L di NSK per guide lineari, intercambiabile con la precedente versione K1, garantisce una lubrificazione adeguata per lunghi periodi
Condividi