Stampa
Risultati:
Master of deep-hole drilling insists on NSK products
(2022-04-04)
Le viti a ricircolazione di sfere rettificate, le guide lineari a rulli e i cuscinetti a sfere di superprecisione di NSK aiutano I.M.S.A. a consolidare la sua posizione di eccellenza nel settore delle macchine utensili specializzate nella foratura profonda, che sono particolarmente apprezzate nel ...
NSK Silver-Lube® bearings withstand wash-down fluids on bottling line conveyor
(2022-03-21)
Nelle situazioni in cui il contatto con fluidi di processo è inevitabile, cuscinetti con specifiche inadeguate soggetti a cedimenti prematuri possono rivelarsi costosi in termini di manodopera per la manutenzione e fermi in produzione.
Paper industry to benefit from new NSK academy course
(2022-03-08)
Sulla piattaforma online NSK Academy, sempre più apprezzata, è disponibile un nuovo modulo di formazione per applicazioni nell'industria della carta.
Advanced automation for injection moulding
(2022-02-28)
Le guide e i pattini di NSK vengono utilizzati nei più avanzati sistemi di automazione per stampaggio ad iniezione delle materie plastiche automatizzati con i robot industriali realizzati da Campetella Robotic Center
NSK Silver-Lube® bearings bring long service life to food industry applications
(2022-02-21)
Velocità costantemente elevate, norme igieniche rigorose e condizioni operative gravose richiedono cuscinetti robusti e affidabili per realizzare una produzione a costi sostenibili sugli impianti per alimenti e bevande.
NSK’s NH/NS series linear guides benefit garment and textile printing machines
(2022-02-14)
Un'azienda specializzata nello sviluppo e nella costruzione di stampanti digitali industriali ad alta velocità per abbigliamento e articoli tessili per la casa sta ottenendo benefici dall'adozione delle guide lineari Serie NH/NS di NSK.
Stadler Rail selects NSK condition monitoring subsidiary B&K Vibro
(2022-02-10)
Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro), parte del Gruppo NSK, ha firmato un accordo di lungo termine con Stadler Rail per installare il sistema di monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti (CMS) VCM-3 su 606 carrozze della metropolitana di Berlino (U-Bahn).
NSK Life-Lube bearings improve the reliability of vegetable washing operations
(2022-01-24)
L'industria alimentare chiede molto ai cuscinetti: lunga durata, velocità elevata, condizioni igieniche restrittive e tenute efficaci. Senza questi requisiti, gli impianti alimentari incorrono in maggiori costi di manutenzione e tempi morti imprevisti, due fattori che incidono sulla redditività.
NSK doubles bearing life in continuous casting machine application
(2022-01-17)
NSK raddoppia la durata dei cuscinetti sugli impianti di colata continua
NSK renews A-series Agri Disc Hubs with AS range launch
(2022-01-13)
Con l'obiettivo di garantire che i propri prodotti continuino a soddisfare le esigenze più evolute dell'industria agricola, NSK metterà in commercio una gamma rinnovata delle unità Agri Disc Hub Serie A.
NSK develops self-lubricating deep groove ball bearings for submersible pumps in cryogenic applications
(2022-01-05)
Per le pompe sommergibili che movimentano gas criogenici come idrogeno e LNG, NSK ha sviluppato cuscinetti volventi che non richiedono lubrificazione esterna.
Condividi