Rifiuti e acqua
Conservazione e riciclo delle risorse

La nostra missione
NSK Europe punta alla massima efficienza nell’uso dei materie prime attraverso l’approccio 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.
Attualmente viene riciclato il 95% degli sprechi generati durante il processo di produzione di NSK Europe e puntiamo ad aumentare la percentuale in collaborazione con i nostri partner nel settore dei rifiuti.
Inoltre, vogliamo ridurre il consumo di acqua allungando la vita dei fluidi di processo a base di acqua, ammodernando gli impianti sanitari e introducendo sistemi di raccolta dell’acqua per raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana nel nostro edificio.
Risultati recenti

- Bricchettatura degli sfridi di rettifica: 40% di riduzione degli sprechi in peso presso la fabbrica di Peterlee nel Regno Unito
- Recupero di olio dagli sfridi: riduzione di 108 tonnellate/anno presso la fabbrica di Kielce in Polonia

- Riutilizzo di pallet non-Euro per mercati non UE: 76 tonnellate all’anno di materiale risparmiato presso il Tilburg Distribution Centre nei Paesi Bassi e il Newark Distribution Centre nel Regno Unito
- Riutilizzo dei fluidi di processo recuperati dalla bricchettatura presso la fabbrica di Peterlee nel Regno Unito

- Unità di raccolta acqua di NSK introdotta nella fabbrica di Newark nel Regno unito nell’aprile 2022, con una capacità di raccolta di oltre 200m3 di acqua piovana dal tetto. Destinata alle toilette >>
- Sistema di raffreddamento a circuito aperto convertito a circuito chiuso per le pompe di recupero della fabbrica di Kielce in Polonia: 6000 m3/anno di acqua risparmiati
Condividi