Industria agricola

Alla luce della crescente insicurezza alimentare in alcune parti del mondo, le macchine agricole possono svolgere un ruolo importante per contribuire a coltivazioni e raccolti con una resa stabile. Le attrezzature agricole impiegate variano in base alle condizioni ambientali e alle modalità di coltivazione adottate in ogni Paese o regione.
I trattori sono le macchine più utilizzate nella coltivazione e nelle attività di movimento terra. Montando attrezzi specifici sulla barra di traino o presa di potenza (PTO) di un trattore, si possono svolgere attività di coltivazione di campi, semina e spargimento di fertilizzanti e prodotti chimici per agricoltura.
I cuscinetti vengono utilizzati all’interno di molti componenti dei trattori, ad esempio motore, trasmissione, mozzi ruota ecc., in condizioni di lavoro caratterizzate dalla presenza di fango e carichi elevati.
Inoltre, i trattori e le attrezzature impiegati nei campi di grande estensione in Europa e Nord America hanno dimensioni enormi e sottopongono i cuscinetti a condizioni gravose. Ed è proprio in queste condizioni di lavoro avverse che i clienti si aspettano la massima affidabilità dai cuscinetti, unita a un rapporto superiore fra costi e prestazioni.
NSK utilizza svariate tecnologie per fabbricare cuscinetti che soddisfino le esigenze dei clienti, fra cui trattamenti termici finalizzati ad aumentare l’affidabilità in ambienti di lavoro fangosi, sviluppo di materiali più resistenti in presenza di carichi elevati e progettazione ottimale nell’ottica di una maggiore durata. Puntando continuamente a migliorare varie tecnologie, NSK si propone come forza trainante per l’agricoltura in tutto il mondo.

I trattori sono le macchine agricole più versatili e rappresentano un investimento significativo per gli agricoltori. Qualunque sia il compito, i trattori sono principalmente unità motrici per il trasporto o l'alimentazione di macchinari come seminatrici e mietitrici, presse per rotoballe, aratri, erpici e spandiletame.
Cuscinetti speciali a rulli conici a due corone per la scatola del cambio dei trattori
Questi cuscinetti speciali a rulli conici a due corone sono stati progettati appositamente per la scatola del cambio dei trattori. >>
Cuscinetti radiali a sfere speciali
progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. >>
Cuscinetti tendicinghia
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere
Progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. >>
Cuscinetti radiali rigidi a Sfere ad elevata capacità – Serie HR
I cuscinetti radiali rigidi a sfere ad elevata capacità di NSK (Serie HR) contribuiscono a migliorare nettamente la durata dei macchinari. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EM
Caratterizzati da elevate capacità di carico e bassa rumorosità grazie alla gabbia mono-pezzo di precisione in ottone. >>

Gli agricoltori devono poter fare affidamento sui loro macchinari, anche in condizioni difficili. Questi macchinari deve resistere alle sollecitazioni cui sono quotidianamente sottoposti: devono far fronte a sporco, pietre e polvere, lavorare in modo affidabile in un’ampia gamma di condizioni meteorologiche e resistere a tutti i tipi di urti.
Agri Disc Hub - Unità Flangiate
Unità flangiate speciali di NSK. Esenti da manutenzione, sono progettate per rispondere alle esigenze più complesse delle applicazioni nel settore agricolo. >>
Agri Disc Hub - AS Series
NSK’s Flanged Bearing Unit (4,5,6 holes) with integrated shaft sealing and 40 ° contact angle. Specially designed to be interchangeable, maintenance free, increasing the machinery’s availability and reliability in extreme conditions. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EM
Caratterizzati da elevate capacità di carico e bassa rumorosità grazie alla gabbia mono-pezzo di precisione in ottone. >>

La fase di semina è cruciale per la crescita delle piante. Sebbene i tempi e le condizioni meteorologiche siano importanti, l'uso delle seminatrici garantisce anche che l'agricoltore sarà in grado di raccogliere un raccolto ricco. Le moderne seminatrici misurano la quantità di semi, assicurandone la distribuzione uniforme.
Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Agri Disc Hub - Unità Flangiate
Unità flangiate speciali di NSK. Esenti da manutenzione, sono progettate per rispondere alle esigenze più complesse delle applicazioni nel settore agricolo. >>
Agri Disc Hub - AS Series
NSK’s Flanged Bearing Unit (4,5,6 holes) with integrated shaft sealing and 40 ° contact angle. Specially designed to be interchangeable, maintenance free, increasing the machinery’s availability and reliability in extreme conditions. >>
Cuscinetti per Erpici a Disco
Disegnata specificatamente per le applicazioni degli erpici a disco dove è richiesto un robusto componente per resistere alle condizioni di servizio molto severe. >>
Unità Self-Lube®
Ampia gamma di alloggiamenti ed inserti prodotti secondo precise specifiche in termini di materiali e qualità. >>
Inserti Self-Lube® con Tenute Centrifughe
Studiati specificatamente per fornire agli inserti una maggiore protezione alla contaminazione esterna. >>
Cuscinetti radiali rigidi a Sfere ad elevata capacità – Serie HR
Contribuiscono a migliorare nettamente la durata dei macchinari, attraverso un aumento significativo e reale della capacità di carico dinamico rispetto ai cuscinetti standard.
>>
Mietitrebbia

La mietitrebbia è la macchina più importante per la raccolta di grano, colza, mais e altre colture agricole. Questa singola macchina è in grado di completare diverse attività.
Le mietitrebbie sono esposte a carichi estremi durante la raccolta e gli agricoltori hanno bisogno di macchine agricole di altissimo livello tecnico.
Trebbiatrice

Le trebbiatrici hanno dimostrato di essere particolarmente preziose per la raccolta di colture rinnovabili, principalmente erba, erba medica, mais e insilato intero raccolto.
Durante la raccolta, questi macchinari devono lavorare in modo affidabile, indipendentemente dal terreno e dalla materia prima.
Inserti con Tenuta a Triplo Labbro
Ideali per le applicazioni caratterizzate da contaminazione di acqua e polvere. >>
Inserti Self-Lube® con Tenute Centrifughe
Studiati specificatamente per fornire agli inserti una maggiore protezione alla contaminazione esterna. >>
Cuscinetti tendicinghia
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EM
Caratterizzati da elevate capacità di carico e bassa rumorosità grazie alla gabbia mono-pezzo di precisione in ottone. >>

Le mietitrici semoventi sono le macchine per la fienagione più comunemente usate su larga scala.
Lo sfalcio viene lasciato nei campi per diversi giorni per asciugarsi all'aria prima che venga portato in fienile. Per assicurarsi che si asciughi rapidamente, il foraggio viene ripetutamente ruotato dai voltafieno e formato in andane da ranghinatori. Una volta asciutto, le presse vengono normalmente utilizzate per formare il fieno in balle rotonde o quadrate.
Inserti con Tenuta a Triplo Labbro
Ideali per le applicazioni caratterizzate da contaminazione di acqua e polvere. >>
Unità Self-Lube®
Ampia gamma di alloggiamenti ed inserti prodotti secondo precise specifiche in termini di materiali e qualità. >>
Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. >>
Inserti Self-Lube® con Tenute Centrifughe
Studiati specificatamente per fornire agli inserti una maggiore protezione alla contaminazione esterna. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EM
Caratterizzati da elevate capacità di carico e bassa rumorosità grazie alla gabbia mono-pezzo di precisione in ottone. >>
Cuscinetti radiali rigidi a Sfere ad elevata capacità – Serie HR
I cuscinetti radiali rigidi a sfere ad elevata capacità di NSK (Serie HR) contribuiscono a migliorare nettamente la durata dei vostri macchinari, attraverso un aumento significativo e reale della capacità di carico dinamico rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere standard. >>

Agri Disc Hub - Unità Flangiate
Costruite su misura e collaudate sul campo: NSK offre esattamente le unità flangiate Agri Disc Hub più adatte alle vostre esigenze >>

Risoluzione dei problemi
Non lasciate che i cuscinetti si guastino prematuramente o improvvisamente. Risparmiate fatica e denaro con gli strumenti di risoluzione dei problemi di NSK. >>

Richiesta tecnica
Cercate una nuova soluzione? Compilate il modulo di richiesta tecnica e un tecnico di NSK vi fornirà assistenza al più presto possibile. >>
Condividi