Macchine per l’Industria Alimentare

Le macchine per la lavorazione di alimenti devono essere sicure e igieniche. Una caratteristica di queste macchine è che molte di esse sono realizzate su misura per esaltare le qualità specifiche dei prodotti di un’azienda. Il processo di produzione si divide essenzialmente in due fasi: pre-lavorazione (lavorazione degli ingredienti, produzione e lavorazione degli alimenti) e post-lavorazione (distribuzione, pesatura, riempimento e confezionamento).
Nella pre-lavorazione, gli ingredienti devono essere lavati, tagliati e classificati, utilizzando diverse macchine in base al metodo di produzione. La post-lavorazione richiede alle macchine precisione e velocità elevate. Negli ultimi anni si sono verificati problemi di contaminazione degli alimenti che hanno danneggiato gravemente la fiducia dell’opinione pubblica. Questi casi hanno fatto aumentare la richiesta di sicurezza e affidabilità delle macchine, oltre a una maggiore facilità di manutenzione. NSK risponde alle richieste del mercato con le proprie tecnologie di materiali, lubrificazione e precisione, che contribuiscono in misura significativa a migliorare le prestazioni delle macchine per l’industria alimentare.
Applicazioni che richiedono igiene, pulizia e, di conseguenza, lavaggi frequenti.

Abbiamo una gamma di cuscinetti sviluppata con materiali, sistemi di tenuta e lubrificazione particolari che rispettano i requisiti operativi di questo settore.
I nostri ingegneri sanno che l'igiene è una vera e propria necessità per le macchine che richiedono frequenti operazioni di decontaminazione o dove il materiale entra a contatto con i cuscinetti. Sono in grado di capire anche in che modo i frequenti lavaggi possono danneggiare il cuscinetto, portando a costosi fermi di produzione e ad un aumento degli interventi di manutenzione.
Cuscinetti in acciaio indossidabile ES1
L’innovativo acciaio inossidabile ES1 sviluppato da NSK garantisce una maggiore resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile martensitico standard AISI 440C nelle applicazioni ad elevata umidità. >>
Aqua Bearings
I cuscinetti NSK della Serie Aqua-Bearing sono realizzati con una speciale resina al fluoruro, impiegata per gli anelli interni ed esterni e per la gabbia, e sono indicati per tutte le applicazioni caratterizzate dalla presenza di acidi forti, alcali ed acqua. >>
Supporti Orientabili Serie Silver-Lube®
Silver-Lube® è una gamma di supporti orientabili a marchio RHP resistenti alla corrosione, specificamente studiati per applicazioni industriali che richiedono lavaggi frequenti, standard igienici ottimali ed una buona resistenza chimica all’interno di un ampio range di temperature. >>
Life-Lube® Supporti
I supporti Life-Lube® sono specificatamente studiati per le applicazioni in cui il contatto con acqua ed i fluidi di processo è inevitabile, dove è richiesta un’eccellente resistenza alla corrosione e la durata del lubrificante deve essere superiore. >>
Supporti in acciaio inossidabile
Sono realizzati interamente in acciaio inossidabile e sono equipaggiati con inserti Molded-Oil. >>
Unità Self-Lube®
Le unità Self-Lube® comprendono un’ampia gamma di alloggiamenti ed inserti prodotti da NSK secondo precise specifiche in termini di materiali e qualità – tutti gli alloggiamenti in ghisa con unità di rilubrificazione, in grado di regolare il disallineamento iniziale durante la fase di montaggio. >>
Cuscinetti Serie Molded-Oil
I cuscinetti Molded-Oil sono lubrificati con un esclusivo olio pre-impregnato nella speciale resina e sono adatti per applicazioni soggette a contaminazione d’acqua e di polveri in atmosfera normale. >>
Lubrificanti LGU e LG2
I grassi LGU e LG2 sviluppati da NSK garantiscono tassi di emissioni inferiori ed una durata operativa maggiore rispetto ai lubrificanti standard. >>
Cuscinetti SPACEA Ibridi
I cuscinetti ibridi NSK garantiscono una durata operativa cinque volte maggiore dei cuscinetti in acciaio inossidabile nelle applicazioni con immersione in acqua. >>
Caldo
Applicazioni nelle quali i cuscinetti sono sottoposti a temperature elevate fino ai 260 °C.
I cuscinetti utilizzati in applicazioni alimentari o su macchinari di processo devono sopportare temperature elevate costanti, ovvero oltre i 90 °C per la disidratazione, fino a 160°C per la frittura e fino a 260°C per la cottura al forno e l’arrostitura.

Freddo
Applicazioni nelle quali i cuscinetti sono sottoposti a temperature ridotte, inferiori o uguale a 0 °C.
Oltre alla funzione base, ovvero quella di muovere l’elemento macchina per le operazioni richieste, i cuscinetti nel settore alimentare e delle bevande devono sopportare un ampio range di temperature.
Inserti Self-Lube della Serie HLT
Gli inserti Self-Lube della Serie HLT di NSK permettono di ridurre le operazioni di manutenzione, i fermi di produzione ed i costi di sostituzione in condizioni operative caratterizzate da temperature estreme. >>
Cuscinetti radiali a sfere speciali
Cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK speciali: cuscinetti progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. >>
Cuscinetti SPACEA Ibridi
I cuscinetti ibridi NSK garantiscono una durata operativa cinque volte maggiore dei cuscinetti in acciaio inossidabile nelle applicazioni con immersione in acqua. >>

Ogni applicazione dove sono presenti particelle dure o morbide in quantità elevate; o dove i cuscinetti vengono a contatto con liquidi contaminati, come i nastri trasportatori di verdura, torni, impianti di lavaggio di frutta o verdura o forni.
I processi del settore alimentare e delle bevande sono spesso caratterizzati dalla presenza di liquidi contaminati, sporcizia o granuli. L’inasprimento dei regolamenti sulla salute e sulla sicurezza ha imposto alle aziende l’adozione di macchinari e prodotti più sicuri che garantissero minori interventi di manutenzione e tempi di inattività ridotti.
Cuscinetti Serie Molded-Oil
I cuscinetti Molded-Oil sono lubrificati con un esclusivo olio pre-impregnato nella speciale resina e sono adatti per applicazioni soggette a contaminazione d’acqua e di polveri in atmosfera normale. >>
Inserti con Tenuta a Triplo Labbro
Gli inserti con tenuta a triplo labbro di NSK sono ideali per le applicazioni caratterizzate da contaminazione di acqua e polvere. >>
Supporti a sfere - J-Line
La gamma di supporti J-Line comprende sei delle più diffuse tipologie di alloggiamento in ghisa più tre alloggiamenti in acciaio stampato e cinque inserti, che coprono tutta la gamma da foro 12 a 90 mm. >>
Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere ad Elevata Capacità in Versione Schermata
Gli schermi di protezione garantiscono una migliore tenuta del grasso ed evitano episodi di contaminazione, prolungando la durata dei cuscinetti. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. >>
Cuscinetti tendicinghia
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Cuscinetti Orientabili a Rulli Schermati
I cuscinetti radiali orientabili a rulli in versione schermata di NSK garantiscono una durata elevata ed un alto livello di affidabilità in condizioni operative severe e in ambienti contaminati. >>

NSK - Storie di Successo
Riparmiare sui costi è il riferimento del nostro successo. Esempi di Storie di Successo NSK... >>

Risoluzione dei Problemi
Non lasciate che i cuscinetti si guastino prematuramente o improvvisamente. Risparmiate fatica e denaro con gli strumenti di risoluzione dei problemi di NSK. >>

Strumenti tecnici - Cuscinetti
Mantenete i cuscinetti in buone condizioni con gli strumenti tecnici di NSK, inclusi gli strumenti di calcolo NSK e i disegni CAD. >>
Condividi