Pompe e Compressori

I componenti dei macchinari utilizzati in questo ambito – pompe, compressori, motori elettrici e ventilatori – sono particolarmente soggetti a variazioni. Tali componenti contengono cuscinetti che devono sempre garantire la massima affidabilità e precisione, anche in condizioni operative severe.
I nostri esperti sono in contatto con i team di Ricerca e Sviluppo di OEM che producono macchine per gli impianti petrolchimici. Questo consente loro di sviluppare soluzioni e cuscinetti innovativi ad ogni livello del progetto. Usufruite della nostra competenza ed esperienza per il vostro successo!

Se una pompa di processo di un impianto petrolchimico si guasta, i costi di fermo aumentano in maniera esponenziale. Le pompe centrifughe sono utilizzate per il trasporto dei fluidi in ogni fase di processo e sono tra i componenti più delicati utilizzati nel settore petrolchimico.
Le pompe sono soggette a condizioni di esercizio severe, caratterizzate da sollecitazioni notevoli. Per questo, i materiali utilizzati per i cuscinetti e le gabbie devono sostenere tali condizioni di esercizio. I cuscinetti devono sostenere carichi assiali, radiali o combinati, devono funzionare con la massima affidabilità a velocità elevate o ridotte (da 1.500 a 3.000 giri/min) e devono sostenere situazioni differenti di lubrificazione con facilità.
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS con gabbie in ottone
Appositamente progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali. >>

Serie HR ad elevate capacità
Elementi più grandi per aumentare la capacità di carico dinamico, contribuiscono a migliorare la vita e le prestazioni macchinari. >>

Cuscinetti a Rulli - Serie EM
Valori di carico elevati e funzionamento silenzioso con gabbia mono pezzo lavorata di precisione. >>

Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo BMPC
I cuscinetti BMPC sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche delle pompe centrifughe. >>

Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>
Pompe Sommergibili

Le pompe sommergibili sono ampiamente utilizzate per applicazioni in acqua o acque reflue. Sono provviste di un motore verticale collegato all’elica alla estremità. Il cuscinetto inferiore a due corone di sfere a contatto obliquo deve sostenere carichi assiali e radiali, mentre il cuscinetto radiale rigido a sfere, utilizzato nella parte superiore, è solo soggetto a carichi radiali leggeri. E’ importante evitare lo scorrimento (movimento relativo) tra l’anello esterno e l’alloggiamento del cuscinetto superiore.
Pompe LNG (gas naturale liquefatto)

Le pompe LNG vengono utilizzate per caricare/scaricare liquidi criogenici in cisterne. I cuscinetti utilizzati devono sostenere le temperature dei gas, -162°C, e sono in parte lubrificati dal gas stesso.

Cuscinetti anti scorrimento - Serie Creep-Free
Le tenute toroidali montate sull’anello esterno del cuscinetto migliorano la resistenza ai fenomeni di scorrimento in presenza di carichi rotanti. >>

Serie HR ad elevate capacità
Elementi più grandi per aumentare la capacità di carico dinamico, contribuiscono a migliorare la vita e le prestazioni macchinari. >>

Cuscinetti a Rulli - Serie EM
Valori di carico elevati e funzionamento silenzioso con gabbia mono pezzo lavorata di precisione. >>

EW Series Roller Bearings
Features high load carrying capability and high performance pressed steel cage. >>
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS con gabbie in ottone
Appositamente progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali. >>

Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>

Cuscinetti per Pompe LNG
In questa applicazione, le condizioni operative sono molto severe, dato che la temperatura può raggiungere -162°C ed il cuscinetto si trova ad operare senza lubrificazione esterna. >>
Soffianti a Lobi

Le soffianti a lobi sono soffianti a pistone rotante che vengono utilizzate spesso per trasportare gas. Il gas viene trasportato dalla valvola di ingresso allo scarico tra i lobi del rotore e la parete esterna, e viene compresso dal reflusso. Questo può generare vibrazioni che i cuscinetti devono essere in grado di sostenere.
Compressori a vite ad olio e senza olio

Due viti sono utilizzate per comprimere i gas. Il gas entra nel compressore attraverso la valvola di ingresso e scorre mentre le viti ruotano. Nel momento in cui lo spazio di compressione si restringe, il gas viene compresso. Questo processo richiede cuscinetti in grado di sostenere carichi assiali e radiali elevati, ed in grado di garantire un posizionamento preciso dell'albero.

Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW
Caratterizzati da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. >>

Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo
Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>

Cuscinetti radiali a rulli cilindrici con gabbie in L-PPS per compressori a vite
Questi cuscinetti impiegano la gabbia in L-PPS che garantisce una resistenza superiore al calore ed all’usura, maggiore resistenza e stabilità chimica. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con anello esterno guidato sulla gabbia
Progettato appositamente per soddisfare le condizioni più difficili nei compressori a vite oil-free. >>

Cuscinetti a Sfere a Quattro Punti di Contatto con gabbia massiccia guidata sull'anello esterno (Serie QJ)
Progettati appositamente per i compressori a vite senza lubrificante. >>

Cuscinetti a Rulli Cilindrici con la Gabbia Guidata sul'Anello Esterno
Progettati aoppsitamente per soddisfare le difficili condizioni di funzionamento nei compressori a vite oil-free. >>
Nastri trasportatori

Nel settore petrolchimico, i nastri trasportatori sono utilizzati spesso per la movimentazione delle materie prime.
Questo richiede una durata ed una resistenza elevata dei cuscinetti a fattori quali temperature e contaminazione.
Ventilatori

I ventilatori vengono utilizzati per una varietà di operazioni di raffreddamento.
Nella maggior parte dei casi, questi vengono utilizzati a velocità molto elevate e con temperature che raggiungono anche 200°C.
Motori elettrici

I motori elettrici per pompe, compressori, soffiatori e nastri trasportatori devono sostenere temperature di esercizio e velocità elevate.

Inserti Self-Lube della Serie HLT
Gli inserti Self-Lube della Serie HLT di NSK permettono di ridurre le operazioni di manutenzione, i fermi di produzione ed i costi di sostituzione in condizioni operative caratterizzate da temperature estreme. >>

Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS
I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. >>

Cuscinetti radiali rigidi a Sfere con tenute per temperature elevate
Questa gamma speciale di cuscinetti è stata concepita per un utilizzo in ambienti contaminati, con temperature fino a 150°C. >>
- Technical Tools - Bearings
- Troubleshooting
- Technical Enquiry
Condividi