Semiconduttori

Sono stati fatti molti progressi tecnologici in prodotti quali chip a semiconduttori, schermi piatti, pannelli solari e telefoni cellulari. Per quanto riguarda i chip a semiconduttori, la miniaturizzazione ha portato a una riduzione della larghezza delle tracce dei circuiti da 32 nm a 22 nm; inoltre, l’integrazione su larga scala consente di passare da progetti single-package a multi-package (System in Package), riducendo i consumi di potenza, aumentando le velocità operative e rimpicciolendo i chip. Le dimensioni dei pannelli degli schermi piatti sono aumentate a 2.850 mm x 3.050 mm (10a generazione) rispetto ai 2.500 mm x 2.300 mm dell’ottava generazione. In virtù dei progressi e degli sviluppi nei macchinari per la produzione di semiconduttori o schermi piatti, componenti quali cuscinetti, prodotti di movimentazione lineare e meccatronici devono garantire minori emissioni di polvere, minori fuoriuscite di gas, maggiore resistenza termica e alla corrosione, maggiore rigidezza, velocità e accuratezza.
I prodotti NSK della Serie SPACEA comprendono cuscinetti, viti a ricircolazione di sfere e guide lineari per ambienti sottovuoto, sterili, con temperature elevate e atmosfere corrosive, basati sulle tecnologie originali di NSK nel campo della tribologia, dell’ingegneria dei materiali e dell’analisi, per migliorare le prestazioni delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori e schermi piatti e per rispondere alle preoccupazioni per l’ambiente.
Condividi