Nuovo Piantone Telescopico ed Inclinabile ad Azionamento Elettrico

Il volante che anticipa i movimenti.
Anche le persone più magre e slanciate urtano contro il volante quando salgono od escono dall’auto. Per questo è stato inventato il nuovo piantone telescopico ed inclinabile ad azionamento elettrico.
Questo comodo dispositivo si alza automaticamente permettendo di salire e scendere senza problemi. Una volta seduti, l'albero telescopico si regola in lunghezza portandosi nella posizione di guida pre-impostata. Sfortunatamente, questi dispositivi costosi sono sempre stati appannaggio delle auto di lusso.
Ma perché non offrire a tutti questa comodità? Con questo obiettivo in mente, NSK ha ridisegnato l’intero sistema, semplificando notevolmente il meccanismo e riducendo il numero di parti richieste. Il sistema, più compatto e leggero, utilizza motori più piccoli che richiedono il 40% di potenza in meno, con due motori attivi simultaneamente che si assistono a vicenda. Così anche voi potrete finalmente godervi un viaggio di lusso. Il resto del mondo spera di unirsi a voi molto presto.
Condividi