Differenziale ed Albero di Trasmissione

A causa della riduzione di velocità del riduttore del differenziale posteriore - che trasmette potenza alle ruote posteriori - un elevato carico interessa il cuscinetto che fornisce supporto al riduttore del pignone ed all’anello del riduttore. In particolare, i cuscinetti che supportano il riduttore del pignone necessitano di una coppia ridotta e di una durata elevata, dato che questi cuscinetti ruotano alla stessa velocità dell’albero di trasmissione.

Cuscinetti Serie TF
Progettati per garantire una resistenza eccezionale in condizioni gravose di contaminazione, uniscono una maggiore durata ad una resistenza superiore a usura, grippaggi e calore. >>
Cuscinetti a Rulli Conici a basso attrito con gabbia in plastica
I nuovi cuscinetti a rulli conici a basso attrito con gabbia in plastica, concepiti per il mercato delle trasmissioni del settore automobilistico, garantiscono una riduzione dell’attrito del 20% rispetto ai prodotti standard con gabbia in acciaio. >>
Cuscinetti a rulli conici a coppia ridotta
La coppia di attrito ridotta è stata ottenuta attraverso l’analisi approfondita dell’attrito e la tecnologia avanzata di lavorazione superficiale
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici a lunga durata per il supporto pilota dell’albero del pignone del differenziale
Per albero di supporto del pignone sul differenziale di un autocarro pesante. La struttura a rulli pieni consente il supporto di carichi radiali elevati.
Cuscinetti a rullini a lunga durata per giunti universali
Attraverso l’utilizzo di una coppa specifica per cuscinetti, è stato possibile ridurre la coppia di attrito e migliorare la resistenza al grippaggio tra la struttura ed il cuscinetto.
Cuscinetti di supporto centrale a lunga durata
Cuscinetti di supporto centrale per alberi di trasmissione con elevate prestazioni di tenuta contro fango, acque sporche e particelle estranee.
Condividi