Mood HUB Auto close-up

Componenti del Motore

Cuscinetti per Tendicinghia e Pulegge Folli
Molti cuscinetti e componenti si trovano all'interno del motore. I requisiti in termini di comodità e convenienza dei veicoli hanno diversificato il mercato dell’auto negli ultimi anni, dando origine a veicoli più spaziosi con motori dalle dimensioni ridotte.

NSK fornisce cuscinetti per tutti i componenti/impianti del motore, compatti e di lunga durata, che consentono di sviluppare motori dagli ingombri ridotti. 

Composing Bearings Tensioner Idler

Cuscinetti per Tendicinghia e Pulegge Folli

Grazie ad un grasso speciale ed a tenute a prestazioni elevate è stato raggiunto un elevato livello di affidabilità. NSK offre un’ampia gamma di cuscinetti per soddisfare ogni esigenza per ogni tipo di cinghia e applicazione.
Pulley, Plastic, 2 Comp

Pulegge in plastica per cinghie accessori e distribuzione

Cuscinetti ad alta precisione ed a peso ridotto per pulegge in plastica con meccanismo di prevenzione contro lo scorrimento.

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, con sezione trasversale sottile per innesto elettro-magnetico del compressore condizionamento

Cuscinetti per innesto magnetico con alte prestazioni di tenuta, elevata rigidità e lunga durata.

Bilanciere comando valvola

Il prodotto ha raggiunto una sezione traversale ultra sottile e basso attrito.
Rollers for Followers, Comp

Cuscinetti volventi per comando valvole

L’attrito ridotto è stato ottenuto cambiando una parte del braccio oscillante della punteria che entra in contatto con la camma.
Needle Roller Bearing, drawn cup, 3Comp

Astucci a rullini per supporti di alberi a camme

Sezione traversale ultra sottile e basso attrito.

Ricerca contatto

Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri