Una vasta gamma di cuscinetti obliqui a sfere
Panoramica

L’ampia gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo di NSK è stata progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei costruttori di macchine e impianti. I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno un angolo di contatto che consente di sostenere importanti carichi assiali in una direzione, unitamente a carichi radiali. oiché in presenza di un carico radiale viene generata una componente assiale, questi cuscinetti vengono tipicamente utilizzati in coppia o in serie/gruppi.
Caratteristiche e vantaggi:
- Acciaio di alta qualità - L’acciaio ad elevata purezza aumenta la durata del cuscinetto dell'80%.
- Tecnologia Avanzata di Lubrificazione - I grassi promossi e sviluppati da NSK sono in grado di aumentare la durata e le prestazioni della lubrificazione.
- Sfere di alta qualità - Silenziosità e affidabilità anche in caso di alta velocità.
- Piste di rotolamento con finitura di super precisione - Progettate per ridurre al minimo la rumorosità e per migliorare la durata e la distribuzione del lubrificante.
- Angolo di Contatto - Disponibili con angoli di contatto di 15, 25, 30 e 40 gradi.
- Gabbie - Gabbie in acciaio, in ottone o in resina poliammidica.
- Qualità Garantita - La qualità dei prodotti è garantita al 100% grazie alle numerose prove a cui vengono sottoposti al 100% i prodotti NSK.
Prodotti
Condividi