Mood 3 Products

Prodotti

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS

La gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS offre una durata del 15% superiore rispetto ai cuscinetti standard. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS con gabbie in ottone

Appositamente progettati per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali.  >>

Cuscinetto a Sfere a Contatto Obliquo - Alta Capacità

Rispetto ai cuscinetti tradizionali, il design degli anelli è stato modificato, con il vantaggio che il maggiore spazio fra l'anello interno e la gabbia favorisce il flusso dell'olio attraverso il cuscinetto (+40 %). >>

Cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo

Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. >>

Cuscinetti flangiati per riduttori

Cuscinetti speciali flangiati - ottimizzati per un utilizzo sui riduttori lubrificati a olio come negli ascensori, autobus, ecc... >>

Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo con Gabbia SURSAVE – Altissime Velocità Applicative

NSK ha sviluppato nuovi cuscinetti a sfere a contatto obliquo con gabbia “SURSAVE " per equipaggiare i mandrini delle macchine utensili per raggiungere altissime velocità. Questa gabbia è applicata alla serie NSKROBUST di cuscinetti a contatto obliquo ad alta velocità >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo della Serie ROBUST WIDE

I cuscinetti a sfere a contatto NSK della Serie Robust Wide sono stati sviluppati per i mandrini principali deo centri di lavoro e dei torni.  >>

Cuscinetti a contatto obliquo a doppia corona di sfere ad alta capacità

Progettati appositamente per applicazioni su pompe, questi cuscinetti sono in grado di sostenere carichi assiali maggiori e garantiscono una durata di esercizio superiore, riducendo i guasti ed i costi di manutenzione.  >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con anello esterno guidato sulla gabbia

Progettato appositamente per soddisfare le condizioni più difficili nei compressori a vite oil-free.  >>

Cuscinetti a Sfere a Quattro Punti di Contatto con gabbia massiccia guidata sull'anello esterno (Serie QJ)

Progettati appositamente per i compressori a vite senza lubrificante.  >>

Gabbia L-PPS per compressori a vite

La gabbia L-PPS è stata progettata per offrire maggiori resistenza all'usura ed a elevate temperature  >>

Cuscinetti DGBB per pompe LNG

I cuscinetti per pompe LNG sono progettati per far fronte alle difficili condizioni di lavoro ed a temperature estreme.  >>

Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo Schermati

Cuscinetti schermati, esenti da contaminazione, prima e durante il funzionamento, con prestazioni di lavorazione elevate.  >>

Cuscinetti ELCOMP

Cuscinetti con una resistenza superiore ad olio, sostanze chimiche, gas e calore, a fronte di una durata nettamente maggiore. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo BMPC

I cuscinetti BMPC sono progettati per soddisfare le esigenze specifiche delle pompe centrifughe.  >>