Cuscinetti radiali a sfere per ogni ambito
Panoramica

NSK produce una gamma completa di cuscinetti radiali rigidi a sfere. Questi cuscinetti versatili sono i più diffusi e vengono impiegati nei settori industriali più svariati.
Oltre ai carichi radiali, questi cuscinetti possono reggere carichi assiali in entrambe le direzioni e offrono bassa coppia d’attrito e componenti ad alta velocità ideali per applicazioni che richiedono livelli ridotti di rumorosità e vibrazioni.
Prodotti
Caratteristiche e vantaggi:
- Acciaio di alta qualità - L’acciaio ad elevata purezza aumenta la durata del cuscinetto dell'80%. .
- Tecnologia Avanzata di Lubrificazione - I grassi promossi e sviluppati da NSK sono in grado di aumentare la durata e le prestazioni della lubrificazione.
- Sfere di alta qualità - Silenziosità ed affidabilità anche in caso di alta velocità.
- Piste di rotolamento con finitura di super precisione - Progettate per ridurre al minimo la rumorosità e per migliorare la durata e la distribuzione del lubrificante.
- Tenute brevettate - Forniscono una protezione contro la contaminazione negli ambienti più severi
- Gabbie - E’ disponibile una vasta gamma di gabbie per soddisfare ogni esigenza applicativa.
- Qualità Garantita - La qualità dei prodotti è garantita al 100% grazie alle numerose prove a cui vengono sottoposti al 100% i prodotti NSK.
Migliorando le prestazioni e le funzionalità delle soluzioni, NSK è in grado di fornire cuscinetti radiali rigidi a sfere che garantiscono una maggiore durata operativa della macchina e che non richiedono interventi di manutenzione per diversi anni.
Condividi