Prodotti

Cuscinetti radiali rigidi a sfere NSKHPS
Questa nuova gamma offre numerose opzioni in termini di dimensioni che garantiscono un elevato livello di versatilità per applicazioni generiche. >>

Cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere
Cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere NSK: cuscinetti progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. >>

Cuscinetti Isolati Elettricamente per Motori di Trazione - PPS
Cuscinetti isolati elettricamente con rivestimento in resina PPS progettati per prevenire la vaiolatura >>

Cuscinetti Isolati Elettricamente per Motori di Trazione - Ceramica
Cuscinetti isolati elettricamente con rivestimento in resina PPS per prevenire la vaiolatura elettrica >>

Cuscinetti a Sfere in Ceramica
Cuscinetti con sfere in ceramica anti-corrosione elettrica, impediscono danni ai cuscinetti utilizzati in motori dei ventilatori. >>

Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con trattamento termico speciale
L’acciaio per cuscinetti sottoposto ad uno speciale trattamento termico garantisce una durata doppia in caso di contaminazione del lubrificante nei cuscinetti radiali rigidi a sfere standard. >>
Cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute per temperature elevate
Questa gamma speciale di cuscinetti è stata concepita per un utilizzo in ambienti contaminati, con temperature fino a 150°C. >>

Cuscinetti Magneto
Il disegno della pista di rotolamento dei cuscinetti Magneto risulta meno accentuato rispetto a quello dei corrispondenti cuscinetti radiali rigidi a sfere. Questo permette di realizzare l’anello esterno con un solo spallamento, consentendone anche la rimozione. Il vantaggio si presenta in sede di montaggio, in quanto offre la possibilità di montare separatamente i due anelli. >>

Micro-Cuscinetti a Sfere
NSK offre una gamma completa di cuscinetti a sfere di piccole dimensioni o microcuscinetti con diametri del foro inferiori a 10 mm, basati su sistema metrico o in pollici. >>

Serie HR ad elevate capacità
Elementi più grandi per aumentare la capacità di carico dinamico, contribuiscono a migliorare la vita e le prestazioni macchinari. >>

Cuscinetti DGBB per pompe LNG
I cuscinetti per pompe LNG sono progettati per far fronte alle difficili condizioni di lavoro ed a temperature estreme. >>

Cuscinetti Anti-Scorrimento Serie Creep-Free
Gli O -rings montati sull’anello esterno del cuscinetto migliorano la resistenza ai fenomeni di scorrimento in presenza di carichi rotanti. Questo prodotto offre un montaggio semplice e la possibilità di riutilizzare gli alloggiamenti. >>

Cuscinetti resistenti all’Usura da Strisciamento
I cuscinetti resistenti all’usura da strisciamento e a lunga durata vengono utilizzati nelle applicazioni di Motion & Control dove la precisione è fondamentale. >>
Condividi