Cuscinetti Radiali Orientabili a Sfere
Panoramica

I cuscinetti radiali orientabili a sfere sono consigliati per applicazioni nelle quali l’allineamento fra albero e alloggiamento risulta difficoltosa o dove l’albero è soggetto a flessione, ad esempio negli alberi di trasmissione. L'anello esterno ha una pista di rotolamento sferica e il suo centro di curvatura coincide con quello del cuscinetto; pertanto, l'asse dell'anello interno, delle sfere e della gabbia può deflettere in una certa misura rispetto al centro del cuscinetto.
Questa tipologia di cuscinetti è solitamente dotata di gabbie in acciaio stampato. Avendo un angolo di contatto ridotto, i cuscinetti radiali orientabili a sfere hanno una capacità di carico assiale limitata. Il disassamento dinamico ammissibile, in condizioni di carico normale, equivale approssimativamente a 0,07-0,12 radianti (da 4° a 7°); tuttavia, la piena disponibilità del valore di disassamento del cuscinetto può essere messa in discussione per effetto della conformazione della struttura adiacente.
Funzionalità
- Correzione del disassamento I cuscinetti orientabili a sfere hanno una pista di rotolamento sferica nell’anello esterno con un centro di curvatura che corrisponde al centro del cuscinetto. Questo consente all’anello interno, alle sfere e alla gabbia di ruotare liberamente attorno al centro del cuscinetto, mantenendo l’allineamento. Il disassamento dinamico ammissibile, in condizioni di carico normale, equivale approssimativamente a 0,07-0,12 radianti (da 4° a 7°).
- Ideale per montaggi difficili I cuscinetti orientabili a sfere sono ideali per applicazioni dove l’albero è soggetto a flessione e dove risulta difficoltoso allineare albero e alloggiamento (alberi di trasmissione ecc.)
Applicazioni
- Riduttori di velocità
Condividi