Cuscinetti Serie SPACEA
Panoramica

I cuscinetti NSK della Serie SPACEA sono particolarmente indicati per le applicazioni caratterizzate da condizioni operative che potrebbero risultare troppo estreme per i cuscinetti standard.
La Serie SPACEA include un'ampia gamma di soluzioni che si adattano perfettamente agli ambienti speciali - vuoto, agenti corrosivi, temperature elevatissime, massima pulizia, polveri, contaminazione, acqua ed applicazioni non magnetiche.
Questi cuscinetti sapranno soddisfare ogni vostra richiesta in termini di prestazioni e di qualità nelle applicazioni più severe.
La Serie SPACEA utilizza materiali, tecnologie di trattamento superficiale e lubrificanti assolutamente innovativi, concepiti per ambienti speciali ed estremi.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere rappresentano il punto di forza della Serie SPACEA. Sono progettati per essere utilizzati in svariati ambienti operativi tra cui:
- Camere bianche per la produzione di semiconduttori
- Ambienti caratterizzati da contaminazione di acqua per la lavorazione degli alimenti.
- Applicazioni caratterizzate dalla presenza di agenti corrosivi.
- Vuoto, nelle applicazioni in cui i metodi tradizionali di lubrificazione non sono adeguati.
- Temperature fino a +400 °C.
Condividi