Prodotti

Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie Molded-Oil
I cuscinetti Molded-Oil sono lubrificati con un esclusivo materiale pre-impregnato di olio di NSK e sono adatti per applicazioni soggette a corrosione e contaminazione di polveri >>

Aqua Bearings
Sono realizzati con una speciale resina al fluoruro, impiegata per gli anelli interni ed esterni e per la gabbia, e sono indicati per tutte le applicazioni caratterizzate dalla presenza di acidi forti, alcali ed acqua. >>

Cuscinetti a Sfere in Acciaio Inossidabile
Cuscinetti appositamente realizzati per ambienti con un tasso elevato di umidità. >>

Cuscinetti a Sfere Ibridi
Costituiti da sfere di ceramica e gabbie di fluoro-resina auto lubrificante, sono adatti per ambienti corrosivi dall’atmosfera normale al vuoto. >>

Cuscinetti a Sfere in Ceramica
Provvisti di gabbie in fluoro-resina auto lubrificante, questi cuscinetti sono adatti per ambienti corrosivi e non magnetici dall’atmosfera normale al vuoto. >>

Cuscinetti a Sfere SJ
Prestazioni eccellenti in atmosfera normale e ambienti sottovuoto fino a 400° C. >>

Cuscinetti ibridi con sfere in ceramica
I cuscinetti ibridi con sfere in ceramica sono stati progettati per applicazioni che richiedono un elevato isolamento elettrico e/o alte velocità >>
Condividi