Agri Disc Hubs

Dagli erpici a disco, alle seminatrici, fino alla lavorazione a strisce, NSK offre le unità flangiate Agri Disc Hub ideali per ogni esigenza. Le varie tipologie di cuscinetti sono destinate a dischi con diametri da 300 a 800 mm.
Inoltre, NSK è in grado di fornire soluzioni su misura nelle quali parti specifiche come l'albero e/o l'alloggiamento esterno possono essere adattate alle esigenze del cliente. Tutto questo senza lunghe e dispendiose prove sul campo, perché NSK utilizza nei progetti su misura componenti consolidati e collaudati, dalle tenute agli elementi volventi.

Montaggio semplice
Quando si installa un'unità Agri Disc Hub sul braccio della macchina, rispettare sempre la coppia di serraggio specificata per garantire il corretto precarico del cuscinetto e l’assenza di gioco.
- AHU20 = 135 Nm
- AHU28 = 350 Nm
- AHU30 = 350 Nm
- AHU34 = 350 Nm
- AHU44 = 400 Nm
Per i bracci cavi può essere necessaria una coppia di serraggio maggiore.
Siamo a vostra disposizione per maggiori informazioni: info-uk@nsk.com.
Per montare un’unità Agri Disc Hub sulla macchina, utilizzare dadi e rondelle di bloccaggio per evitare che il fissaggio si allenti a causa delle vibrazioni.
Durante il montaggio verificare che gli O-ring e i distanziali siano posizionati correttamente sul lato del disco. Eccezioni: Come coperchi in queste versioni sono stati utilizzati i modelli AHU28117A-01, -02 e -03.
Proteggere l’unità Agri Disc Hub dagli urti quando non è ancora montata. Urti e colpi potrebbero danneggiare il cuscinetto.
Quando si monta o si sostituisce il disco, assicurarsi che l’unità non venga contaminata all’interno.
Nomenclature, Product Range, 3D CAD Data
Nomenclatura

Gamma Prodotti: 3D CAD DATA - TraceParts Online
Agri Disc Hub - Tipologia A, Tipologia B & Tipologia C

Dettagli Tecnici e Vantaggi
- Applicazioni: erpici a dischi, lavorazione a strisce e macchine seminatrici
- Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo con angolo di contatto di 40° per supportare carichi assiali e radiali elevati
- Protezione contro contaminazione e umidità grazie a una speciale tenuta a cassetta e a un O-ring, soluzione idonea anche quando si utilizzano idropulitrici ad alta pressione
- Lubrificazione a vita senza manutenzione con grasso ad alte prestazioni
- La speciale tenuta di NSK (DDU) previene la fuoriuscita di grasso
- Tenuta a polvere, acqua, fibre vegetali, fertilizzanti e pietre
- Flangia solida in fusione metallica

Tenuta a Cassetta & Tenuta con O-ring
Verification and Tests
Verification, tests and result of the examination

Collaudo con getto d’acqua per oltre 200 ore: al termine del collaudo non erano evidenti segni di infiltrazione dell’acqua nella tenuta a cassetta.

Tipica immagine di un erpice a dischi compatto coperto di sporcizia in seguito all’utilizzo di concime liquido.

Un addetto NSK rimuove l’unità Agri Disc Hub dal braccio della macchina.Un addetto NSK rimuove l’unità Agri Disc Hub dal braccio della macchina.

All’interno dell’O-ring non vi sono tracce di contaminazione o ruggine.

La tenuta a cassetta ha completamente impedito l’infiltrazione di sporcizia.
Come si vede, la tenuta è in ottime condizioni.

Una volta smontato il cuscinetto non è stata rilevata la presenza di contaminanti nel cuscinetto o nel lubrificante.

Le piste di rotolamento non presentano segni di danneggiamento o usura.
Risultato dell’esame
Nonostante l’unità cuscinetto Agri Disc Hub sia stata utilizzata in condizioni estreme su un erpice a dischi esposto a concime liquido, il cuscinetto non mostra segni di contaminazione, danneggiamento o usura. Agri Disc Hub e, di conseguenza, l’erpice potevano essere utilizzati ancora senza problemi.
* Prova effettuata su un'area di 3.000 ettari.
Condividi