Prodotti
Agri Disc Hub per industria agricola
Unità flangiate speciali - Esenti da manutenzione, queste unità sono state progettate per rispondere alle esigenze più complesse delle applicazioni nel settore agricolo. >>
Agri Disc Hub – Serie AS
NSK propone la gamma dei supporti flangiati (4, 5, 6 fori) con tenuta integrata sull’albero e cuscinetti a sfere a contatto obliquo con angolo di contatto a 40°. >>
Cuscinetti per Erpici a Disco
Specificatamente progettati per le applicazioni dove è richiesto un robusto componente per resistere alle condizioni di servizio molto severe. >>
Condividi