La linea di supporti per cuscinetti a sfere J-Line
Panoramica

La nuova gamma di supporti J-Line è conforme alla normativa JIS.
La gamma comprende 6 modelli con alloggiamento in fusione di ghisa e 3 varianti in acciaio stampato con 5 diversi inserti per la massima flessibilità.
Caratteristiche e vantaggi:
- La sede sferica compensa eventuali disallineamenti in fase di montaggio.
- Come ulteriore elemento di sicurezza, al montaggio con interferenza è stato aggiunto un perno di arresto (Pin Stop), poiché i supporti J-Line vengono spesso impiegati in applicazioni gravose.
- Possibilità di rilubrificazione standard.
- Piste di rotolamento superfinite per esercizio silenzioso ed efficiente.
- Anelli interno ed esterno in acciaio temprato di alta qualità.
- Alloggiamento in ghisa monoblocco, rigido e di alta qualità.
- Dotazione standard con tenuta monolabbro e centrifugatore; tenute a triplo labbro su richiesta.
- Bloccaggio sull’albero con grano di serraggio; bloccaggio con collare eccentrico o bussola di trazione disponibile come standard.
Condividi