Tutto quello che ti serve sapere sui supporti ritti

I supporti ritti di NSK sono disponibili con diverse tipologie di coperchi terminali e speciali tenute per garantire un’efficace tenuta.
Dotati di un sistema per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio di alberi preassemblati, questi prodotti vengono fabbricati in modelli NSK per il mercato giapponese e RHP per il mercato europeo.
FAQ – Approfondisci la conoscenza dei nostri supporti:
D: Qual è la differenza fra supporti ritti e supporti orientabili?
R. Entrambi usano lo stesso tipo di cuscinetto e hanno un design simile. L’applicazione di entrambe le tipologie è il montaggio sicuro di un cuscinetto, in modo tale che l’anello esterno sia stazionario, mentre venga consentita la rotazione dell’anello interno.
I supporti ritti vengono impiegati per trasmettere potenze elevate e per sostenere carichi industriali pesanti.
I supporti orientabili vengono utilizzati in trasmissioni di potenza meccaniche per supportare alberi e giunti; sono destinati ad applicazioni con carichi leggeri.
Maggiori informazioni sui supporti ritti di NSK >>
____________________________________________________________________________
D: Quali cuscinetti vengono utilizzati nei supporti ritti?
R. Utilizzati con cuscinetti radiali orientabili a sfere o cuscinetti radiali orientabili a rulli ad alta capacità di carico, i supporti ritti vengono fabbricati con ghisa di grado 200 ad alta resistenza come materiale standard.
____________________________________________________________________________
D: Come vengono lubrificati i supporti ritti?
R. Sono previsti diversi punti di rilubrificazione per consentire il rabbocco di lubrificante in base all'orientamento del cuscinetto. Gli alloggiamenti hanno un sistema di rilubrificazione per olio o grasso.
Maggiori informazioni sui sistemi di lubrificazione di NSK >>
____________________________________________________________________________
D: Quale tenuta per quale applicazione?
R. NSK offre diverse tenute fra cui tenute a sezione trapezoidale, tenute a labirinto e tenute per applicazioni gravose.
Maggiori informazioni sui nostri sistemi di tenuta >>
Ulteriori caratteristiche e vantaggi dei supporti ritti di NSK:
• La struttura dei supporti ritti in due metà agevola il montaggio e lo smontaggio degli alberi preassemblati.
• Sono disponibili coperchi terminali.
• L'alloggiamento può essere dotato di anelli distanziali per il posizionamento assiale. Gli anelli possono essere omessi nel caso di montaggio assialmente libero.
• Maggiori informazioni sulle configurazioni tipiche >>
Maggiori informazioni a questo link
Condividi