Self-Lube ISO Standard
Self Lubricating Bearings
Panoramica

I supporti RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube e Molded-Oil sono costituiti da due componenti principali: inserto e alloggiamento.
Ogni supporto è costituito da un cuscinetto sigillato a una corona di sfere con diametro esterno sferico e anello interno più largo montati in un supporto ritto o alloggiamento flangiato.
Caratteristiche e vantaggi:
- Gabbia di metallo in due metà rivettate ad alta resistenza, in acciaio o acciaio inox.
- La sede sferica compensa eventuali disallineamenti iniziali in fase di montaggio.
- Possibilità di rilubrificazione standard. La versione Molded-Oil non richiede alcuna rilubrificazione.
- Piste di rotolamento superfinite per esercizio silenzioso ed efficiente.
- Protector per maggiore protezione e sicurezza del cuscinetto. Disponibile in acciaio per supporti Self-Lube® o in plastica per supporti Silver-Lube.
- Acciao temprato di alta qualità per anelli interni ed esterni.
- Alloggiamento in ghisa di alta qualità in un unico pezzo. Disponibile anche in materiale termoplastico di alta qualità o fusione di acciaio inox.
- Tenuta monolabbro in dotazione standard, disponibili anche tenute a triplo labbro e centrifugatori.
- Disponibili nella dotazione standard: bloccaggio con grano di serraggio; bloccaggio con collare eccentrico o bussola di trazione.
- Disponibili inserti HLT per l’esercizio affidabile a temperature estreme.
- La gamma di supporti di NSK comprende: supporti ritti, Life-Lube, Silver-Lube ecc.
Condividi